Võimendusvõimendus eelnevalt monteeritud 3RA24 ühikut
Telli tehases juhtmega testitud tähe-delta kombinatsioonid suurustes S00 kuni S3, mille võimsus on kuni 90 kW, mis on valmis paigaldamiseks ja kasutuselevõtuks.
SIRIUS tähe delta kontaktorite komplektid pakuvad usaldusväärset ja ruumi säästvat lahendust asünkroonmootorite käivitamiseks maksimaalse efektiivsusega. Vähendades käivitusvoolu ühe kolmandikuni otsestest liiniväärtustest, kaitsevad need teie süsteemi ja pikendavad mootori eluiga. Siemensi disainilahendused ületavad optimeeritud vooluahelate ja integreeritud komponentide abil levinud üleminekuprobleemid, nagu voolu tipud ja kontaktide kulumine, tagades sujuva töö ja pikaajalise jõudluse.
Piirake mootori sissetungi murdosa otsesest liinikäivitamisest, aidates kaitsta ülesvoolu kaitsevahendeid ja minimeerida süsteemi elektrilist koormust.
Kasutage eeljuhtmega komplektid, mis saabuvad testitud integreeritud lukustustega, vähendades juhtmestiku pingutust ja lühendades kasutuselevõtu aega.
Kasutage tugevaid SIRIUS-komponente ja eelistatud tähe-delta vooluringi, et vältida ebameeldivaid liikumisi ja kontaktide kulumist ülemineku ajal.
Telli tehases juhtmega testitud tähe-delta kombinatsioonid suurustes S00 kuni S3, mille võimsus on kuni 90 kW, mis on valmis paigaldamiseks ja kasutuselevõtuks.
Valige ühenduse tehnoloogia, mis vastab teie ehitusstandarditele — mõlemad valikud on saadaval kogu eelkokkupandud portfellis.
Juhtjuhtmete lihtsustamiseks kinnitage funktsioonimoodul laia 24—240 V vahelduvvoolu/alalisvoolu, 0,5—60 s ajastuse ja integreeritud 50 ms surnud intervalliga.