Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Miks SIRIUS 3RM1?

SIRIUS 3RM1 motor starter tagab täieliku lülitamise ja kaitse väikestele mootoritele kuni 3 kW kompaktses 22,5 mm korpuses. Saadaval otse võrgu- ja tagurdamiskonfiguratsioonides - sealhulgas integreeritud ohutusfunktsiooniga mudelid - kasutab vastupidavat ja energiasäästlikku hübriidlülitustehnoloogiat. Üksus kannab globaalseks juurutamiseks IEC, CCC ja UL sertifikaate.

siemenssirius-003-ret02-a large

Peamised eelised

Säästa ruumi

Üks seade ühendab mitmeid funktsioone, nagu otsene võrgukäivitamine, tagurduste käivitamine ja ülekoormuskaitse. Lisaks võib rühmakonfiguratsioon saavutada lühise kaitse kuni 55 kA ainult ühe mootori käivituskaitsega.

Parandada energiatõhusust

Meie hübriidlülitustehnoloogia kasutab mootori sisse- ja väljalülitamiseks madala kulumisega pooljuhte. Tööfaasis annab energiasäästlik releetehnoloogia vastupidavad käivitajad ja kõrge energiatõhususe tase.

Paigaldage ja kasutage hõlpsalt

Käsitsege spetsiaalse sissevoolusüsteemi kaudu kiiresti ja lihtsalt mitme mootori käivitaja põhivooluringi sissetoitu. Need on üksteisega ühendatud kolmefaasilise siini abil, millel on minimaalne juhtmestik.

Soovitatavad võimalused

Tutvu ressursside ja nendega seotud toodetega

Vaata

Video | SIRIUS 3RM1 ebaõnnestub

Video | SIRIUS 3RM1 minimaalne juhtmestik

Video | SIRIUS 3RM1 hübriidlülitustehnoloogia

Loe

Brošüür | SIRIUS 3RM1 motor starter

Brošüür | SIRIUS 3RM1 stardikomplekt

Brošüür | SIRIUS-i hübriidsete tööstuslike juhtimisseadmete toitmine

Seotud tooted

SIRIUS 3RM1 stardikomplekt

Telli SIRIUS 3RM1 stardikomplekt erihinnaga. Saate tagurdamisstarteri otsese starteri hinnaga ja saate kasu ulatuslikest tasuta tarvikudest.