Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Miks SIPROTEC 7SA82?

SIPROTEC 7SA82 pakub usaldusväärset kaugkaitset keskpinge- ja kõrgepingesüsteemide liinide kuluoptimeerimiseks ja kompaktseks kaitseks. Oma paindlikkuse ja võimsa DIGSI 5 inseneritööriistaga pakub SIPROTEC 7SA82 seade tulevikku suunatud lahendusi kaitse, juhtimise, automatiseerimise, jälgimise ja PQ basic jaoks.

Peamised funktsioonid on järgmised:

  • SIPROTEC 5 ja SIPROTEC 4 liini kaitseseadmete koostalitlusvõime
  • 3-pooluseline komistamine minimaalse komistamisajaga 19 ms
  • 4 voolutrafosid,
  • 4 pingetrafosid,
  • 11 või 23 binaarset sisendit,
  • 9 või 16 binaarset väljundit
  • 1/3 baasmoodulis on saadaval erinevad riistvara koguse struktuurid binaarsete sisendite ja väljundite jaoks. 1/6 laiendusmoodulite lisamine pole võimalik; saadaval suure või väikese ekraaniga.
  • Korpuse laius 1/3 x 19 tolli
  • Standardne konformne kate

Peamised eelised

Saavutage kompaktne ja ohutu kauguskaitse

Kompaktne ja odav kaugkaitse ja ohutus tänu võimsatele kaitsefunktsioonidele muudavad SIPROTEC 7SA82 võimsaks valikuks.

Juurdepääs seadme andmetele hõlps

Saate lihtsa, kiire ja turvalise juurdepääsu seadme andmetele standardse veebibrauseri kaudu, et kuvada kogu teabe ja diagnostikaandmed, samuti vektordiagrammid, üherealised ja seadme kuvamislehed.

Nautige suurt kättesaadavust

SIPROTEC 7SA82 tagab kõrgeima kättesaadavuse ka äärmuslikes keskkonnatingimustes, kasutades elektrooniliste plaatide konformset katet.

ESILE TÕSTETUD VÕIMALUSED

Funktsioonid ja funktsioonid

Tutvuge ressursside