SIMATIC MICRO-DRIVE PDC
SIMATIC MICRO-DRIVE PDC (ProfiDrive-control) eraldiseisev servoajamisüsteem on mitmekülgne ja ohutu kasutamiseks eriti madalpingevahemikus 24 V kuni 48 V. Valige kolme variandi vahel vastavalt võimsusele ja raami suurusele.
SIMATIC MICRO-DRIVE on ajamisüsteem ohutuse eriti madalpingevahemikus 24 V kuni 48 V. Tänu täielikult integreeritud automatiseerimisele (TIA) pakub see mitmekülgne süsteem tõhusat tehnilist ja kiiret kasutuselevõttu sellistes rakendustes nagu AGV-d ja meditsiinitehnoloogia. See tulevikukindel ajamissüsteem pakub liikumisjuhtimise funktsioone, mida täiendavad ühilduvad SIMATIC kontrollerid.
Kasutage SIMATIC MICRO-DRIVE PDC-d täpse positsioneerimise jaoks, süstikuid ladustamis- ja otsimismasinate ja hoiusüsteemide jaoks, automatiseeritud juhitavaid sõidukeid (AGV) ja meditsiinitehnoloogiat.
SIMATIC MICRO-DRIVE TM draivid on SIMATIC ET 200SP tehnoloogiamoodulid. Neid saab juhtida SIMATIC S7-1500/ 1200 abil tehnoloogiaobjektide (TO) kaudu. Hajutatud süsteemi kontseptsioonides saab TM-draive kasutada koos hajutatud kontrolleri või SIMATIC ET 200SP avatud kontrolleriga.
Ajamisüsteeme on lihtne kasutada TO ja SINAMICS Drive Labiga ning need töötavad koos TIA Portal. Tänu sisselülitustehnoloogiale ei vaja te juhtmestiku jaoks tööriistu.
SIMATIC ET 200SP TM draividega saate oma juhtkapis olevat ruumi optimaalselt kasutada: süsteem on umbes 50% kitsam kui võrreldavad hajutatud välisseadmed.
Paindlikke süsteemi komponente saab kombineerida ja globaalseks süsteemiks on saadaval lai valik sertifikaate (UL, CE jne). SIMATIC MICRO-DRIVE PDC ajamissüsteemi saab lihtsalt tellida IQ kodeerija tehnoloogia abil.

SIMATIC MICRO-DRIVE PDC (ProfiDrive-control) eraldiseisev servoajamisüsteem on mitmekülgne ja ohutu kasutamiseks eriti madalpingevahemikus 24 V kuni 48 V. Valige kolme variandi vahel vastavalt võimsusele ja raami suurusele.
See tehnoloogiamoodul on mõeldud astme- ja EC mootoritele kuni 280 W. Raami suurus on 20 mm ja sellel on integreeritud pidurdusmasin. Inm: 5 A, Imax: 15 A (3 korda ülekoormusvõimet).
See tehnoloogiamoodul on mõeldud bipolaarse astmemotori jaoks. Valige kodeerivaba toimingu või inkrementaalse kodeerija vahel. Piirides: 5 A, Imax: 10 A.