Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Miks SINAMICS S220?

SINAMICS S220 on tipptasemel modulaarne ajamissüsteem, mis on loodud täpsuse, töökindluse ja sujuva integreerimise jaoks automatiseerimissüsteemidesse. Kompaktne, kuid samas võimas, see tagab dünaamilise jõudluse kõikides tööstusharudes alates tööpinkidest kuni intralogistikani. Täiustatud digitaalteenustega, nagu simulatsioon, ennustav hooldus ja seisukorra jälgimine, aitab see vähendada projekti ajakava, pikendada tööaega ja optimeerida energiatarbimist.

SINAMICS S220 portfell sisaldab:

  • Raamatute suuruse moodulid
  • Šassii moodulid
  • Universaalsed moodulid
  • Kabinemoodulid

Peamised eelised

Võimas ikoon

Võimas

Kompaktne suurus. Erakordne jõudlusega. Uued standardid jõudlusele väiksema jalajälje korral. Oluliselt vähendatud mõõtmed ja täiustatud ajamisvõimalused. Tugev tõhusus ja intelligentne integreerimine.

Sinamics G220 stiilse disainiga turvasüsteem, mis rõhutab täiustatud tehnoloogilist kaitset ja ohutusfunktsioone.

Täpne

Saavutage maksimaalne täpsus ja usaldusväärsus. Täiustatud ohutusfunktsioonid ja terviklikud turvaelemendid tagavad turvalise, täpse ja järjepideva liikumise juhtimise ka kõige nõudlikumate ülesannete täitmiseks.

SITOP DC-USV akubänner - integreerimine

Progressiivne

Kogege järgmise taseme jõudlust ja sujuvat integreerimist. SINAMICS S220 määratleb ajamitehnoloogia tervikliku ühenduvuse ja tulevikuvalmis arhitektuuriga, mis võimaldab teie rakendustel olla ees.

Raamatute suuruse moodulid

Šassii moodulid

Universaalsed moodulid

Kabinemoodulid

Võimsusvahemik kuni 110 kW

Võimsusvahemik kuni 900 kW (paralleelühenduses kuni 6,984 kW)

Hõlmab 14 mootorimoodulit ja 12 aktiivset liinemoodulit

Võimsusvahemik kuni 6.984 kW (paralleelühendus)

õhkjahutusega disain

õhkjahutusega disain

õhkjahutusega disain

Tüübikatsetatud ja kasutusvalmis

Toetab CU320-3, SIMATIC DC, SINUMERIK NCU

Modulaarne konfiguratsioon liini/mootorimoodulitega

Ideaalne kiireks kasutuselevõtuks ja laia kasutusvaliku jaoks

Modulaarne kapisüsteem sujuva mastaapsuse tagamiseks

Ideaalne robootika, pakendamise ja lisandite tootmiseks

Ideaalne integreerimiseks kohandatud juhtkapi lahendustesse

Vähendatud kapi laius ja kõrgus ruumi säästmiseks

Soovitatavad võimalused

Select...
A control tower with a large screen displaying a car and a person in the background.

SINAMICS S220 autotööstuses

SINAMICS S220 kehtestab autotööstuses uued standardid: täpne mitmeteljeline kiiruse reguleerimine ja täiustatud taastamine vaheahela salvestusega suurendavad dünaamiliste tootmisliinide energiatõhusust. Kompaktne disain vähendab suure tihedusega süsteemides kapi ruumi. Sujuv TIA integreerimine, modulaarne skaleeritavus ja reaalajas diagnostika toetavad kiireid variantide muutusi, ennustavat hooldust ja ülemaailmselt standardiseeritud kasutuselevõttu.

Tutvuge ressursside

Kataloogid ja brošüürid

Kataloog D 21.4 | SINAMICS S120, SINAMICS S220 ja SIMOTICS

Online-kataloog

Brošüür | SINAMICS Muutuva sagedusega ajamid - järgmise põlvkonna rakenduste juhtimine