Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Miks SINAMICS S210?

SINAMICS S210 on mitmekülgne servoajamissüsteem, mis on loodud keerukate ja dünaamiliste liikumisjuhtimise rakenduste jaoks võimsusvahemikus 50 W kuni 7 kW, alates pakendamisest, käitlemisest ja digitaaltrükist kuni puidu, plasti ja keraamika töötlemiseni. See koosneb servomootorist ja servomootorist ning tagab maksimaalse täpsuse, jõudluse ja ohutuse sujuva tehnika, hoolduse ja kasutuselevõtu abil.

A servo drive system with a sleek design and a digital display screen.

Peamised eelised

Ikoon, millel on kaks üksteist ristuvat noolt.

Nautige paindlikke ja mitmekülgseid funktsioone

SINAMICS S210 liigutab kergeid, keskmisi ja suuri koormusi dünaamiliselt. Ühendage oma PROFINET IRT sideliidese abil juhtimissüsteemiga või kolmanda osapoole juhtimissüsteemiga Ethernet/IP kaudu.

Spidomeetri skaala ikoon.

Tuginege ülitäpsele servoajamisüsteemile

SINAMICS S210 kiirendab ja aeglustub kiiresti, võimaldades keeruka liikumisjuhtimisega lühikesi tsükliaegu ja täpsust. Kõrge eraldusvõimega kodeerijad võimaldavad kiiret tuvastamist täiendava teise kodeerijaga otsese mõõtmissüsteemi jaoks.

Ikoon, millel on avatud käsi hädaabinupu kohal.

Kaitske oma masinaid ja personali

Kõrgeimate standardite — SIL3 (EN 61508) ja PL e (EN ISO 13849-1) järgi sertifitseeritud SINAMICS S210 pakub turvalisi tehase vaikeseadeid, individuaalset kasutajahaldust ning turvalist sidet servoajami ja TIA Portal portaali vahel.

Peamised üksikasjad

SINAMICS S210

SIMOTICS S-1FK2 S-1FK2/S-1FT2

SIMOOTIKUMID S-1FS2

Võimsusvahemik

1 vahelduvvoolu 200 - 240 V/0,1 kW - 0,75 kW

3 vahelduvvoolu 200 - 240 V/0,24 kW - 4,2 kW

3 vahelduvvoolu 380 - 480 V/0,4 kW - 7 kW

1 vahelduvvoolu 200 - 240 V/0,05 kW - 0,75 kW

3 vahelduvvoolu 200 - 240 V/0,05 kW - 3,9 kW

3 vahelduvvoolu 380 - 480 V/0,4 kW - 6,4 kW

1 vahelduvvoolu 200 - 240 V/0,8 kW

3 vahelduvvoolu 200 - 240 V/0,45 kW - 1,7 kW

3 vahelduvvoolu 380 - 480 V/0,8 kW - 1,9 kW

pöördemomendi vahemik

1 vahelduvvoolu 200 - 240 V/0,16 Nm - 3,6 Nm

3 vahelduvvoolu 200 - 240 V/0,16 Nm - 40 Nm

3 vahelduvvoolu 380 - 480 V/1,27 Nm - 40 Nm

1 vahelduvvoolu 200 - 240 V/3,1 Nm

3 vahelduvvoolu 200 - 240 V/3,1 Nm - 14 Nm

3 vahelduvvoolu 380 - 480 V/3,1 Nm - 14 Nm

Mootori versioonid

standard servomootor

hügieenilise disainiga servomootor

Kommunikatsioon

PROFINET IRT, ProfiSafe, ProfiEnergy, Ethernet/IP (alates V6.3)

Ohutusfunktsioonid

STO, SBC, SS1-t (ajaga juhitav), SS1*, SS2*, SOS*, SLS*, SSM*, SDI*, SLA*, SBT* (* saab valikuliselt aktiveerida litsentsi abil)

Mootori ühendamise tehnoloogia

Ühe kaabli ühendamise tehnoloogia (OCC) koos SPEED-CONNECT kiirvabastava lukuga ja pööratava kompaktse pistikuga

Tüüpiline juhtimise ja liikumise juhtimise funktsionaalsus

SIMATIC S7-1200 G2 G2/SIMATIC S7-1500 T-PROTSESSOR/SIMOTION

Soovitatavad võimalused

Tutvuge ressursside

Kataloogid ja brošüürid

Kataloog D 32 | SINAMICS S210 Servo Drive servoajamisüsteem

Online-kataloog

Brošüür | SINAMICS muutuva sagedusega ajamite ülevaade

Lingid ja allalaadimised

Keskkonnatoodete deklaratsioon (EPD) /Siemens EcoTech profiil (SEP)

Käsiraamatud