Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Miks SINAMICS S200 servoajamisüsteem?

SINAMICS S200 on suure jõudlusega servoajamissüsteem, mis on optimeeritud põhiliste automatiseerimise ja tõhusate liikumisjuhtimise rakenduste jaoks. See aitab saavutada suuremat tootlikkust ja paremat efektiivsust madalamate kuludega, tasakaalustades jõudlusele optimeeritud funktsioone kasutusmugavusega. See terviklik süsteemilahendus sisaldab SINAMICS S200 servomootorit, SIMOTICS S-1FL2 servomootorit ja Motion Connect kaableid.

Peamised eelised

Optimeerige oma jõudlust

Reaktsioon on optimeeritud kiire voolutsükli ja PROFINET IRT suhtlusega kontrolleritega. Optimeeritud võimsus kuni 350% ülekoormusvõimega. Täpsus on optimeeritud kuni 21-bitise kõrge eraldusvõimega kodeerijaga.

Kasutage hõlpsalt

Juhtimine lihtsalt integreeritud hoidmispiduri juhtimisseadme ja piduritakistiga. Tehke inseneriülesandeid Webserveri ja SINAMICS Startdrive kaudu. Rakendamine on ülemaailmsete standardite ja sertifikaatidega lihtne.

Tulevikukindel oma tegevus

Paindlikud riistvaralahendused ja täielik TIA pakkumine tagavad ühilduvuse teie süsteemiga. Digiteerige oma tööd masinsimulatsioonidega SINAMICS DriveSIM abil.

SINAMICS S200 servoajamisüsteem

SINAMICS S200 põhiline servoajamisüsteem

Võimsusvahemik

200 V... 240 V 1/3 vahelduvvoolu 0,1 kW... 1 kW

380 V... 480 V 3 vahelduvvoolu 0,2 kW... 7 kW

200 V... 240 V 1/3 vahelduvvoolu 0,1 kW... 1 kW

Kiiruse regulaatori tsükkel

125μs

125μs

EMC kategooria

C2 välise liinifiltriga

C2 välise liinifiltriga

Ohutusfunktsioonid

STO, SS1-T terminalide kaudu (SIL 3/PL e)

n.a.

Mootorid

Mootori vahemik

SIMOTICS S-1FL21 Madal inerts

SIMOTICS S-1FL22 Keskmine inerts

SIMOTICS S-1FL23 kõrge inertsine

Took

Mn: 0,16 - 33,4 Nm

Kodeerija süsteemid

Absoluutne kooder ühekordse pöördega 17 bitti/21 bitine
Absoluutne kooder mitme pöördega 21 bitine + 12 bitine

Kaitse aste

IP65 (võlli kõrguse 20/30/40 puhul on IP54, IP65 lisavarustusena)

Mootori ühendamise tehnoloogia

Ühe tõukega mootori ühendus madala ja keskmise inertsiga mootoritele

Soovitatavad võimalused

Explore resources

Kataloogid ja brošüürid

Kataloogid D 37.1 | SINAMICS S200 Servoajamisüsteem

Online-kataloog

Brošüür | SINAMICS S200 servoajamisüsteem

Brošüür | SINAMICS sagedusseadmete ülevaade

Brošüür | Skaleeritavad liikumisjuhtimissüsteemid põhiliste automatiseerimisrakenduste jaoks