Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Miks SINAMICS G220?

SINAMICS G220 on suure jõudlusega muutuva sagedusega ajam, mis on loodud vastama praegustele ja tulevastele väljakutsetele igas tööstusharus. Tänu täiustatud riistvarale ja tarkvarale viib SINAMICS G220 digitaalse draivi tehnoloogia uuele tasemele, muutes teie rakendused tõhusamaks, turvalisemaks ja tulevikukindlamaks.

SINAMICS G220 draivid on esimesed SINAMICS-draivid, mis liituvad Siemens Xcelerator portfelliga. Need on loodud vastama mitmesugustele väljakutsetele ja avama uusi võimalusi, eriti digitaliseerimiseks.

SINAMICS G220 sobib mitmesugusteks rakendusteks, sealhulgas:

  • Liikumine
  • Töötlemine
  • Pumpamine, ventilatsioon, tihendamine
  • Positsioneerimine

Sinamics G220 abil saate tänaseid liikumisjuhtimise väljakutseid omandada.

Peamised eelised

Sinamics G220 tööstuslik ajamissüsteem sujuva metallkonstruktsiooniga, mis rõhutab energiatõhusust ja jõudlust.

Tõhus

Optimeerige energiatarbimist ülima Clean Power tehnoloogiaga madala harmooniaga (THDi < 2%). Lühendage valiku- ja kasutuselevõtuaegu, optimeerige töövooge ja suurendage tootlikkust.

Sinamics G220 stiilse disainiga turvasüsteem, mis rõhutab täiustatud tehnoloogilist kaitset ja ohutusfunktsioone.

Turvaline

Kaitske juurdepääsu oma automatiseerimisprotsessidele. S2 süsteemi koondamine, IP55 kaitse ja 3C3 kate tagavad teie süsteemi kättesaadavuse ka karmides keskkondades.

Sinamics G220 ajamissüsteemi reklaampilt, mis tutvustab selle tulevikukindlaid võimalusi.

Tulevikukindel

Kujundage, tellige ja optimeerige oma rakendus. Suurendage süsteemi töökindlust Cloud ja Edge'i jälgimise ja diagnostika abil. Sujuva süsteemiportfelliga riist- ja tarkvaravalikud maksimeerivad teie võimet rahuldada turu vajadusi.

SINAMICS G220

SINAMICS G220 Puhas toide

Toitepinge/võimsusvahemik

3 vahelduvvoolu 200... 240 V, - 20%/+10%: 0,55 - 55 kW

3 vahelduvvoolu 380... 500 V, - 20%/+10%: 1,1 - 160 kW

3 vahelduvvoolu 380... 500 V, - 20%/+10%: 7,5 — 160 kW

Toitepinge

200 V, 400 V

400 V

Kaitse aste

IP20, IP55 UL tüüp 12

IP20, IP55 UL tüüp 12

Mootori juhtimine

U/f, FCC, ECO, Vektorjuhtimine (kiirus) koos ja ilma kodeerija; Vektorjuhtimine (pöördemoment) koos ja ilma kodeerija, Pöördemomendi juhtimine ilma kodeerita

U/f, FCC, ECO, Vektorjuhtimine (kiirus) koos ja ilma kodeerija; Vektorjuhtimine (pöördemoment) koos ja ilma kodeerija, Pöördemomendi juhtimine ilma kodeerita

Kommunikatsioon

Kommunikatsioonimoodulid:

CM-PN: PROFINET (RT/IRT, MRP, MRPD ja S2-koondus), Modbus TCP/LP, Ethernet/LP

CM-DP: PROFIBUS,

CM-RS485: Modbus RTU

Kommunikatsioonimoodulid:

CM-PN: PROFINET (RT/IRT, MRP, MRPD ja S2-koondus), Modbus TCP/LP, Ethernet/LP

CM-DP: PROFIBUS,

CM-RS485: Modbus RTU

Ohutusfunktsioonid

Integreeritud: ohutu pöördemomendi väljalülitamine (STO), Safe Stop 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, Cat. 4 klemmide või ProfiSafe kaudu

Sinamics Safety Integreeritud laiendatud litsents: SS1, SS1E, SS2, SS2E, SLS, SLA, SSM, SDI, SOS

Integreeritud: ohutu pöördemomendi väljalülitamine (STO), Safe Stop 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, Cat. 4 klemmide või ProfiSafe kaudu

Sinamics Safety Integreeritud laiendatud litsents: SS1, SS1E, SS2, SS2E, SLS, SLA, SSM, SDI, SOS

Select...
siemens-sw-food-beverage-cpr-webinar-hero-640x360

SINAMICS G220 tööstuslikes klientide pakendatud kaupades

SINAMICS G220 pakub suurt paindlikkust toidu- ja joogitööstuse erinevate vajaduste rahuldamiseks, võimaldades kiiret kohandamist lisandriistvara või tarkvara abil. Selle vastavus rahvusvahelistele standarditele toetab ülemaailmset taimede standardimist sellistes rakendustes nagu segistid, pihustuskuivatid ja tsentrifuugid.

Tutvuge ressursside

Kataloogid ja brošüürid

Kataloog D 36.1 | Üheteljeliste ajamite muundurid

Online-kataloog

Brošüür | Suure jõudlusega muutuva sagedusega ajam kõikidele tööstusharudele

Brošüür | Järgmise põlvkonna rakenduste juhtimine

Brošüür | Startdrive muundurite projekteerimine