Miks SINAMICS G120X?
Valda elemente: SINAMICS G120X muundur on optimeeritud pumpade ja ventilaatorite jaoks vee- ja reoveesüsteemides ning HVAC rakenduste jaoks hoonete automatiseerimisel.
Selle spetsiaalsed funktsioonid, nagu röövimine ja kavitatsiooni tuvastamine, aitavad tagada usaldusväärset tööd ja pumba kaitset, et vähendada üldisi hoolduskulusid. Taristuprojektide teostamisel valige SINAMICS G120X usaldusväärsuse ja tõhususe tagamiseks.
Sagedusmuundur on saadaval tervikliku tooteseeriana — standardiseeritud ja sujuv kõigi toitepingete ja toitetüüpide osas ning saadaval võimsusvahemikus 0,75 kW kuni 630 kW. Seadmed vastavad ülemaailmsetele EMC standarditele ja lubatud on kuni 150 m mootori kaabli pikkus, säilitades samal ajal EMC piirväärtused. Integreeritud Safe Torque Off (STO) ohutusfunktsioon on sertifitseeritud vastavalt SIL3.