Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Miks Sinamics DC Converters?

Toitke oma tööstusprotsesse SINAMICS alalisvoolu muunduritega, mis on loodud jõudluse, efektiivsuse ja paindlikkuse tagamiseks.

DCM: 6 kW kuni 30 MW

DCP: kuni 250 kW 1000 V alalisvoolu juures

Ideaalsed moderniseerimiseks ja energia salvestamiseks, neil on armatuuri pinged kuni 950 V vahelduvvoolu ja kahesuunaline alalisvoolu ühendus. Kombineerides tõestatud alalisvoolu mootoritehnoloogia täiustatud juhtimise, PROFIBUS/PROFINET ühenduvuse ja kuni 98% efektiivsusega, pakuvad need muundurid kompaktset disaini ja integreeritud ohutust nõudlikes keskkondades.

Peamised eelised

Pikendage süsteemi eluiga skaleeritavate moderniseerimistega

Kaasajastage olemasolevaid alalisvoolu seadmeid mootoreid asendamata, vähendades seisakuid ja kapitalikulusid, vastades samal ajal tänapäeva jõudlusstandarditele.

Suurendage efektiivsust ja vähendage energiapiike

Saavutage kuni 98% efektiivsus ja integreerige energiasalvestus tippkoormuse sujuvaks, vähendades tegevuskulusid ja parandades võrgu stabiilsust.

Suurendage suure jõudlusega protsesside juhtimist

Kasutage täpset kiiruse ja pöördemomendi reguleerimist täiustatud juhtseadmete ja sõidujuhtimisdiagrammidega dünaamiliste tööstuslike rakenduste jaoks.

Soovitatavad võimalused