Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Miks Siemensi servomootorid?

Siemensi servomootorid on mitmekülgsed ja sobivad mitmesugusteks rakendusteks. Pakume nii planetaarseid käigukaste kui ka standardseid käigukaste.

Koaksiaalsed ja nurkaga planetaarsed käigukastiga mootorid:

  • Käigukasti tüüp NLC (W): Äärmiselt jäik kõrgete radiaalsete ja aksiaalsete koormuste jaoks IP65 tihendusega.
  • Käigukasti tüüp NRK (W): Suur väljundlaager ja madal sisemine hõõrdumine suuremate radiaalsete ja aksiaalsete jõudude jaoks.
  • Käigukasti tüüp NRB (W): Kõige kergem käigukast, millel on suurim võimsustihedus ja madal hõõrdumislaager.

Standardsete käigukastidega servomootorid:

  • Servo kaldkäigukastiga mootor: Ülekandevahemik 3,5 kuni 244,3, pöördemomendi vahemik 15 kuni 8160 Nm
  • Servo paralleelvõlli käigukastiga mootor: Ülekandevahemik 3,6 kuni 413, pöördemomendi vahemik 17 kuni 5140 Nm
  • Servo spiraalse käigukastiga mootor: Ülekandevahemik 3,4 kuni 373, pöördemomendi vahemik 14 kuni 5200 Nm
  • Servo ussikäiguga mootor: Ülekandevahemik 6,2 kuni 102,5, pöördemomendi vahemik 46—1480 Nm
SIMOTICS S-1FK2 and S-1FT2 servo planetary geared motors.

Peamised eelised

Paigaldage paindlikult

Lisaks eelpaigaldatud lahendusele saate KS-adapteri kaudu paigaldada ka käigukastid meie servomootoritele ja peamootoritele. Meie tavaliste käigukastidega varustatud mootorid täiendavad meie portfelli.

Kohandage mis tahes rakendusega

Planeetkäigukastidega servomootorid on väga dünaamilised, kompaktsed ja tõhusad, optimaalselt reguleerides pöördemomendi ja kiiruse suhet või mootori ja koormuse massimomendi suhet.

Maksimeerige efektiivsust

Standardsete käigukastidega servomootoritel on kompaktne, otseselt paigaldatav disain, kõrge efektiivsus ja madal väändtagasilöök ning spiraalhammaste tõttu madal töömüra. Need on ka hooldusvabad ja määritud kogu eluks.

Soovitatavad võimalused