Miks SIMOTICS M-1PH8 põhilised mootorid?
SIMOTICS M-1PH8 mootorid on mõeldud kasutamiseks peamiste ajamitena tootmismasinates ja tööpinkides. Lisaks asünkroonsetele ja sünkroonsetele versioonidele võite leida ka sünkroonse vastumeelsuse tehnoloogiaga mootoreid. SIMOTICS M-1PH8 mootorid põhinevad paindlikul ja modulaarsel komplekti süsteemil, nii et saate neid kasutada peaaegu kõigi sõiduülesannete täitmiseks.
Asünkroonne versioon (võlli kõrgus 80 kuni 355)
- Nimikiirus: 400—12 000 p/min
- Maks. kiirus: kuni 24.000 p/min
- Nimimvõimsus: 2,8—1,340 kW
- Nimimoment: 13—12,435 Nm
Sünkroonversioon (võlli kõrgus 132—225)
- Nimikiirus: 700—3.600 p/min
- Maks. kiirus: kuni 4.500 p/min
- Nimimvõimsus: 15—310 kW
- Nimimoment: 94—1,650 Nm
Vastumeelsusversioon (võlli kõrgus 132 ja 160)
- Nimikiirus: 1000—2800 p/min
- Maks. kiirus: kuni 5000 ja 6500 p/min
- Nimimvõimsus: 21—121 kW
- Nimimoment: 200—500 Nm