Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Miks SIMATIC S7-1500 R/H CPUs?

SIMATIC S7-1500 R/H on üleliigne ja kõrge kättesaadavusega protsessorisüsteem, mis on loodud tehase kättesaadavuse maksimeerimiseks. Varuprotsessori sünkroonimisega esmase protsessoriga tagab see katkestuse ajal andmete kadumise, vältides kulukaid tootmisseiskusi. Selle ainulaadne väärtus seisneb süsteemiga integreeritud sünkroonimises ja projekti järjepidevuses, mis ei nõua TIA Portal portaalis inseneriteadmisi jaoks eriteadmisi. IO perifeeria on ühendatud primaarse ja varuprotsessoriga kas lülitatud S1 või S2 seadmena PROFINET-rõnga kaudu koos MRP-ga R-protsessorite ja R1 jaoks, lülitatud S1 või S2 seadme kaudu mis tahes PROFINET-struktuuri kaudu H-protsessorite jaoks. Maksimaalne kaugus protsessorite vahel võib olla ~ 100 m R-protsessorite puhul ja kuni 40 km H-protsessorite puhul.

Peamised eelised

Vähendage seisakuid

Tänu suurele kättesaadavusele igal tasandil (kontroller, võrgu ja liidese moodulid) kõrvaldatakse üksikud rikkepunktid.

Lihtne hooldada

Kuumvahetamine võimaldab töötamise ajal asendada automaatika komponente ja konfiguratsioonipõhisega (CiR) on laiendus võimalik ka.

Lihtne integreerida

Täiendavat tarkvara ega litsentsi pole vaja. Sama inseneritarkvara, TIA Portal, kuid koondamise sünkroonimiseks ja haldamiseks pole programmeerimist.

Soovitatavad võimalused