Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Miks jaotatud Controller?

Distributed Controllers kontrollereid kasutatakse hajutatud arhitektuuriga masinate ja piiratud ruumiga seeriamasinate jaoks. Teabe paigutamisega üksikutesse jaamadesse saate rikked parandada ilma, et taim seisaks, suurendades kättesaadavust. Need ühendavad SIMATIC S7-1500 eelised SIMATIC ET 200 IO süsteemi disainiga.

Distributed Controllers saab paigaldada otse masinale väikestesse juhtimiskastidesse või ET 200pro puhul ilma nendeta. Võrguühendatud tehastes teostatakse ühendamine tootmisliini keskjuhtimiskapiga PROFINETi kaudu. Andmete teisaldamine keskjuhtimiskapist jaotatud Distributed Controllers üksikute jaamade jaoks parandab üldist kättesaadavust.

Meie hajutatud Distributed Controllers hulka kuuluvad:

  • SIMATIC ET 200SP avatud Controller
  • SIMATIC ET 200SP protsessorid
  • SIMATIC ET 200pro protsessorid

Peamised eelised

Parandage jõudlust

Töötle käske kiiresti. Kogege suure jõudlusega võrguühendust PROFINET IO IRT kaudu ja edastage sisemisi andmeid kiirusega kuni 100 Mbps. Salvestage hõlpsalt analoogväärtused ja väljund alates 50 µs ning digitaalsed väärtused ja väljund alates 1 µs.

Hoidke ühenduvus

Tagage usaldusväärne ja kiire andmevahetus avatud Etherneti kommunikatsiooniga (TCP/IP, UDP, ISO-on-TCP) ning suhelge tõhusalt PROFINET, PROFIBUS, IO-Link, Modbus RTU, Modbus TCP, PTP, ASCII, 3964R ja USS kaudu.

Skaleerige oma operatsioone

Keskkonnast sõltumatult saab iga hajutatud kontrollerit laiendada hulga otseselt ühendatavate moodulite, standardsete ja tõrkekindlate, digitaalsete ja analoogsisendi/väljundite, motostarterite, side ja tehnoloogiaga.

Soovitatavad võimalused