Laiekraani esikülgede täielik valik
Sõltuvalt valitud valikust on laiekraaniga mitme puutetundliku esiekraaniga ekraanid sageli saadaval 7", 10", 12", 15", 19", 22" ja 24-tollised variandid, millel on kõrge eraldusvõime ja lai vaatenurk.
Panel PC portfell sobib ideaalselt visualiseerimisülesannete tegemiseks otse teie masinas või süsteemis. Kõik-ühes paneelarvutiseadmed integreerivad tööstusliku arvuti ja juhtimisesiosa. Neil on tipptasemel jõudlus, kõrge laiendatavus ja suurepärane ekraan.
Sisseehitatud või täielikult IP65-kaitstud seadmetena vastavad need paljudele tootmise ja protsesside automatiseerimise nõuetele. Kogu portfell sisaldab järgmisi võimalusi:
Valige portfellist erinevate liideste ja konfiguratsioonivalikutega arvutid. Paljud võimalused on laiendatavad M.2 pesade ja PCIe pesaga.
Visualiseerimise ja juhtimise ülesanded sellistes tööstusharudes nagu masinaehitus, tehastehitus, liiklustehnika või elektriülekanne, samuti laevaehitus, hoonete automaatika, ladustamine ja logistika.
Ärge tehke kompromisse oma tööstuse põhjal. Teatud valikud pakuvad kõrgeimat tööstuslikku funktsionaalsust paindlikuks kasutamiseks karmides tingimustes ja ilma hoolduseta.
Sõltuvalt valitud valikust on laiekraaniga mitme puutetundliku esiekraaniga ekraanid sageli saadaval 7", 10", 12", 15", 19", 22" ja 24-tollised variandid, millel on kõrge eraldusvõime ja lai vaatenurk.
Energiasäästlikud Intel® kahe- ja neljatuumalised protsessorid teatud arvutites tagavad visualiseerimise ja juhtimisülesannete jaoks usaldusväärse jõudluse. Muude võimaluste hulka kuuluvad kuni Intel® Xeon® protsessorid kuni 32 GB muutmäluga.
Valikute hulka kuuluvad 4x USB 3.1, 3x Gbit Ethernet, RS 232/RS 485/RS 422, M.2 solid-state drive (SSD), 4x USB 3.2 Gen2, 4x Etherneti liides (RJ45) ja 2x DisplayPort (DP1.4 võimeline, 1.3 valideeritud kuni 4kp60).