Aja sünkroniseerimine
Looge suhtlemisel ühine ajaline alus: väline aja sünkroonimine Ethernet NTP kaudu või välisiini kaudu, kasutades MODBUS RTU või IEC 60870-5-103 sideprotokolli. Sisemine aja sünkroonimine RTC kaudu.
SICAM T on digitaalne muundur, mis mõõdab täpselt teie võrgu elektrikoguseid. Kasutage seda ühikut põhjalikuks jälgimiseks.
Täpsed ja õigeaegsed elektrivõrgu andmed on tõhusa juhtimise ja operatiivteadlikkuse tagamiseks üliolulised. SICAM T pakub kuni 60 mõõdetud väärtust täpseks juhtimiseks, koheseks teavitamiseks ja selgeks visualiseerimiseks. Kompaktne disain võimaldab paindlikku rakendust tööstus- ja kommunaalkeskkondades.
Võimaldab usaldusväärset juhtimist ja kiiret reageerimist kriitilistele sündmustele 4 kiire analoogväljundiga ja 2 binaarse väljundiga, et minimeerida seisakuaega. Lihtsustage toimimist kasutajasõbraliku veebiserveriga, kõrvaldades täiendava tarkvara ja muutes seadistamise lihtsaks.
Täpselt jälgige elektrivõrke SICAM T digitaalse muunduriga. Juurdepääs kuni 60 mõõdetud väärtusele põhjaliku ülevaate ja teadlike otsuste tegemiseks oma tööstusrakendustes.
Kasutage usaldusväärse automatiseerimise jaoks kiireid analoog- ja binaarseid väljundeid. Integreerige protokollide kaudu alajaama automatiseerimise, kaitse või SCADA-ga. Süsteemi stabiilsuse tagamiseks reageerige kiiresti toimimismuudatustele.
Kasutage muundur, et töötada usaldusväärselt äärmuslikel temperatuuridel, millel on kõrge EMC immuunsus. Vähendage seisakuid ja vähendage hooldust püsiva jõudluse tagamiseks.
Looge suhtlemisel ühine ajaline alus: väline aja sünkroonimine Ethernet NTP kaudu või välisiini kaudu, kasutades MODBUS RTU või IEC 60870-5-103 sideprotokolli. Sisemine aja sünkroonimine RTC kaudu.
4 sisendit vahelduvpinge mõõtmiseks ja 3 sisendit vahelduvvoolu mõõtmiseks kuni 10 A pidevaks. 4 valikulist alalisvoolu analoogväljundit vabalt konfigureeritavaid ja individuaalselt programmeeritavaid binaarväljundit.
Salvestage ja arvutage pinge, voolu, võimsuse ja energia tegelik RMS. Salvestage ka võimsussagedus, faasinurk, võimsustegur ja aktiivvõimsustegur, et saaksite teha teadlikke otsuseid.