Hoidke oma tööstusoperatsioonid vastupidavana, kui tekivad põlvkonnad või võrgurikked. SICAM LS tagab ülikiire võimsuspõhise koormuse väljalangemise 30—70 ms jooksul, säilitades sageduse stabiilsuse ja vältides kaskaadkatkestusi. See on ehitatud IEC 61850 GOOSE alusel, kaalub 300 koormust 50 prioriteettasemel, integreerudes sujuvalt SIPROTECi kaitse ja SICAM RTU-dega. Tüüpiliste rakenduste hulka kuuluvad nafta- ja gaasijaamad, keemiarajatised, andmekeskused ja kaevandustoimingud, kus seisakuid on kulukad ja ohutuskriitilised. SICAM 8 portfelli osana töötab SICAM LS koos SICAM DLM, SICAM MGC, SICAM PPC Compact ja SICAM SOG, et võimaldada dünaamilist koormuse juhtimist, mikrovõrgu juhtimist ja iseoptimeerivaid võrke, et tagada targem ja turvalisem energia tulevik.