Miks SICAM FCM plus?
SICAM FCM plus on keskpinge kaablivõrkude lühise ja maandusrikke indikaator, mis ühildub SIBushingi integreeritud anduritega. Jälgige võrgu tingimusi ja suurendage läbipaistvust resonantsete, kompenseeritud, isoleeritud ja kindlalt maandatud neutraalsete punktisüsteemide puhul vahemikus 6,6 kV kuni 36 kV.
Taastuvenergia integreerimine seab väljakutse stabiilse elektrivarustuse ja põhjustab planeerimata katkestusi. SICAM FCM plus lahendab selle probleemi täpse ja kiire rikke lokaliseerimisega suuna- ja mittesuunalise lühise ning maandusrikke jälgimise kaudu. Taastage teenus kiiresti, minimeerige seisakuid ja suurendage võrgu vastupidavust.
Vähendage paigalduskulusid lihtsate RJ45 pistikuühenduste abil SiBushingi andurite jaoks. Seade tagab täpse temperatuuri kompenseerimise, et välistada uuesti kalibreerimine ja hooldus. Juurdepääs reaalajas mõõdetud väärtustele RS485 MODBUS RTU liidese kaudu paremaks operatiivjuhtimiseks.