Põhjalik jälgimine
Lihtsalt tuvastatakse (kohapeal ja kaugjuhtimisega) maandusrikked keskpinge kaablivõrkudes kuni 36 kV (± 10%), 50 Hz/60 Hz.
Kasutage SICAM EFI maandusvigade tuvastamiseks keskpinge kaablivõrkudes. See tuvastab ja näitab (lokaalselt ja eemalt) rikkeid tahke või madala takistusega maandusvõrkude radiaalsetes või avatud rõngastes kaablivõrkudes.
SICAM EFI hindab pidevalt väliste andurite praeguseid väärtusi. Seadatud läve ületamisel tuvastab see kiiresti maandusrikke ja annab märku sellest, võimaldades teenuse kiiremat taastamist ja võrgu kättesaadavust parandades.
Tagage pidev töö kahekordse vahelduvvoolu/alalisvoolu toiteallika ja akuga, säilitades funktsionaalsuse pärast peamisi toiteallikaid. Paigaldage hõlpsalt jagatud südamikuga andureid, mis sobivad ideaalselt MV-kaablitele moderniseerimiseks. Sisseehitatud kaitsevahendid takistavad sisselaskevoolude ja automaatse tagasiühendamise toimingute põhjustatud vale rikete tuvastamist, pakkudes täpseid ja usaldusväärseid näidustusi.
Avastage ja lokaliseerige maapinna vead kiiremini radiaalsetes ja avatud rõngastes võrkudes.
Tuginege jaotusvõrgu suuremale kättesaadavusele, vähem seisakuid ja vähenenud tulude vähenemisele.
Sujuvamaks seadistamine DIP-lülitite abil.
Lihtsalt tuvastatakse (kohapeal ja kaugjuhtimisega) maandusrikked keskpinge kaablivõrkudes kuni 36 kV (± 10%), 50 Hz/60 Hz.
Valige erineva läbimõõduga ja kaabli pikkusega välised vooluandurid (3,5 m, 5 m, 16 m). Uute seadistuste või moderniseerimiseks paigaldage olemasolevatele keskpingekaablitele jagatud südamikuga andurid. IP68W-ga ühilduvad andurid võimaldavad kasutada välistingimustes.
Hinnake pidevalt signaale, et tuvastada künniseid ületavaid maavõrkeid. Signaalirikked LED-i, lipu, binaarse väljundi ja valikulise signaallambi kaudu. Kahekordne vahelduvvoolu/alalisvoolu ja aku toide tagab pideva töö pärast peamisi toiteallikaid.