Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Miks SCALANCE X-400 kihi 3 lülitid?

SCALANCE X-400 hallatava 3. kihi lüliti abil saate kujundada ja hallata sidevõrke juhtimisest kuni juhtimistasemeni ning võimaldage suurt kättesaadavust.

Tööstusvõrgud seisavad silmitsi kasvavate nõudmistega ja keerukate rakendustega Meie SCALANCE X-400 lüliti lahendab neid väljakutseid paljude portide, kõrge edastuskiiruse ning kiudoptiliste ja vaskkaablite toega. Kasutage Etherneti kaudu toiteallikat ja gigabitilist andmeedastuskiirust, mis tagavad teie operatsioonidele tugeva jõudluse ja tugeva paindlikkuse tööstusvõrgu jaoks:

  • saavutage paindlikud võrgu seadistused ja rakendage nõudlikke rakendusi suure pordi tiheduse ja mitmekesise ribalaiusega
  • . Töötage usaldusväärselt keerulistes tööstuskeskkondades, kuna lüliti töötab vahemikus -40° kuni +60°. Kasutage integreeritud VLAN-i funktsioone suure tootmise struktureerimiseks
  • võrgud, suurendades organisatsiooni ja tegevuse tõhusust

Peamised eelised

Võrgu paindlikkuse suurendamine

Kohandage oma võrk suurema paindlikkusega kasvavate nõudmistega. SCALANCE X-400 3. kihi lüliti pakub tugevat lahendust muutuvatele kommunikatsioonivajadustele, nii et teie infrastruktuur jääb paindlikuks ja reageerib muutustele.

Saavutage võrgu kõrge kättesaadavus

Suure kättesaadavuse tagamiseks kavandage võrke juhtimistasemest juhtimistasemeni. See võimaldab pidevat tööd ja vähendab seisakuid, pakkudes usaldusväärse aluse teie kriitilistele tööstusprotsessidele ja andmevoogudele.

Võrguhalduse lihtsustamine ja sujuvamaks muutmine

Sujuvamaks muuta keerukate tootmisvõrgustike haldamist. Integreeritud VLAN-i funktsionaalsus võimaldab selget struktureerimist ja virtuaalset segmenteerimist, vähendades tegevuse keerukust ja lihtsustades teie meeskonna haldamist.

Soovitatavad võimalused