Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Miks SCALANCE X‑200 lülitid?

SCALANCE X‑200 hallatavad lülitid pakuvad usaldusväärset ja paindlikku tööstuslikku Etherneti masinaelementidest võrguühendatud tehasteni. Tugev disain, põhjalikud 2. kihi funktsioonid ja diagnostika hoiavad toiminguid karmides keskkondades.

Portfell sisaldab:

  • XC‑200 Gigabit lülitid SFP üleminekutega
  • XP‑200 kapivaba IP65 variandid koos M12-ga
  • XB‑200 kompaktsed hallatavad mudelid
  • XF204G ülimalt tasane kitsastele ruumidele
  • XF‑200BA ET 200SP siiniadapteri disain
  • X‑200IRT rangeks reaalajas rakendamiseks

Peamised eelised

Suurendage võrgu kättesaadavust

Kasutage ringide koondamist nagu MRP ja HRP, hallatud 2. kihi funktsioone ja seadme diagnostikat, et hoida süsteeme kursis ka siis, kui lingid ebaõnnestuvad.

Lihtsustage tööstuslikku kasutuselev

Valige kompaktsete, gigabitsete, kapivabade ja IRT-variantide hulgast, et paigaldada masina ühtse tööriistaga seadmevõrkudesse

Kaasaala ribalaius kaasaegse OT jaoks

Valige Fast Etherneti ja Gigabit valikud koos SFP uplinkidega, et toetada videot, andureid ja juhtimist ilma kitsaskohtadeta.

Soovitatavad võimalused

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity tööstusele

Turvateave

Selleks, et kaitsta seadmeid, süsteeme, masinaid ja võrke küberohtude eest, on vaja rakendada ja pidevalt säilitada terviklik ja tipptasemel tööstusjulgeoleku kontseptsioon. Siemensi tooted ja lahendused moodustavad sellise kontseptsiooni ainult ühe elemendi. Tööstusjulgeoleku kohta lisateabe saamiseks külastage palun.