Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Miks FastConnect kaabeldustehnoloogia?

Tööstusettevõtete kaablitamine on nõudlik, probleemid tekivad kaablite eemaldamisel, pistikühenduse kokkupanemisel või südamike ühendamisel. FastConnect on kiire kokkupanekuga kaabeldussüsteem tööstusettevõtetes Industrial Ethernet Etherneti, PROFINET või PROFIBUS-võrkude konfigureerimiseks.

FastConnect vähendab keerukust ja säästab olulist aega, muutes kohapealse kokkupaneku kiireks, lihtsaks ja usaldusväärseks. Keerukas süsteem aitab vältida paigaldusvigu ja parandab töö kättesaadavust. Lisaks Industrial Ethernet Etherneti ühenduskaabli M12-180/M12-180 tõestatud standardpikkustele saate tellida kliendispetsiifilisi pikkusi vahemikus 0,3 m kuni 88 m.

FastConnect sisaldab vaskkaableid ja pistikuid, kiudoptilisi kaableid ja pistikuid ning kaableid moodulite toiteallikaks.

Peamised eelised

Parandage kättesaadavust

EMC varjestus ja tõhus pinge leevendamine aitavad neil kaablitel töötada erinevates keskkondades. Meie kaablitel on teie tegevuse toetamiseks usaldusväärne disain ja sertifikaadid.

Säästa aega

Lihtsustage oma süsteemi. Lihtsad, kuid tõhusad ühendussüsteemid säästavad väärtuslikku aega ja ressursse, et parandada teie tulemust.

Paigaldage lihtsalt

Värvikodeerimine, eelseadistatud tööriistad ja täpselt määratletud juhendmaterjalid eemaldavad paigaldamisest oletused.

Soovitatavad võimalused

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity tööstusele

Turvateave

Selleks, et kaitsta seadmeid, süsteeme, masinaid ja võrke küberohtude eest, on vaja rakendada ja pidevalt säilitada terviklik ja tipptasemel tööstusjulgeoleku kontseptsioon. Siemensi tooted ja lahendused moodustavad sellise kontseptsiooni ainult ühe elemendi. Tööstusjulgeoleku kohta lisateabe saamiseks külastage palun.