Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Miks RTSMV 5-15KV möödapääs/isolatsioon?

Hoidke kriitilisi toiminguid hoolduse ja ootamatute sündmuste ajal võrgus Russelectric® RTSMV 5—15 kV kaitselüliti möödapääsu/isoleerimisseadmega. UL 1008A loetletud, metalliga kaetud, väljatõmbekonstruktsioon ja RPTCS-juhtimisseadmed võimaldavad ohutut isoleerimist ja järelevalvet ülekannet keskpingesüsteemide vahel.

Portfell:

  • RTSMV 5—15 kV kaitselüliti möödapääsu/eralduslüliti
  • RTSMV 5—15 kV kaitselüliti automaatne ülekande lüliti
5kv ATS

Peamised eelised

Pakkuge UL 1008A loetletud jõudlust

Testitud, loetletud ja märgistatud keskpinge ülekandelüliti rakenduste jaoks, et vastata nõudlikele vastavusnõuetele.

Isolaat metallist kaetud väljavõikujundusega

Väljalülitid ja eraldatud maandatud sektsioonid toetavad turvalist juurdepääsu ja komponentide kiiremat vahetamist.

Juhtimine RPTCS-mikroprotsessoriga

Käsitsi möödapääsu/eraldamine ja reguleeritav keskväljalülitusviivitus võimaldavad testimist ja hooldust häirimata teenindust kriitiliste koormuste korral.

Soovitatavad võimalused