Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Miks RUGGEDCOM tööstuslikud etherneti lülitid?

Siemens RUGGEDCOM lahendused pakuvad turvalist ja usaldusväärset võrgustikku missioonikriitiliste toimingute jaoks karmides keskkondades. RSG2000 perekond pakub katkematu jõudluse tagamiseks hallatavaid Gigabit Ethernet Layer 2 lülitit, millel on modulaarsed üleminekud, täiustatud küberturvalisus ja Zero Packet Loss™ tehnoloogia. Äärmuslikeks tingimusteks loodud RUGGEDCOM tagab suure kättesaadavuse, paindliku integreerimise ja väiksemad elutsükli kulud kommunaalteenuste, transpordi ning nafta ja gaasi vahel.

Peamised portfelli tipphetked:

  • RUGGEDCOM RSG2488 - Kasutusklassi Gigabit Etherneti 1U riiullüliti koos valikulise IEEE 1588 PTP Grandmaster funktsionaalsusega võrgu maksimaalse kättesaadavuse ja elutsükli kokkuhoiu tagamiseks
  • RUGGEDCOM RSG2300 - 32-pordiline hallatav Etherneti lüliti kuni 4 Gigabiti uplinkiga
  • RUGGEDCOM RSG2300P - 32-pordiline hallatav Power over-Etherneti lüliti kuni 4 Gigabiti üleminkiga
  • RUGGEDCOM RSG2200 - 9-pordiline hallatav Gigabit Etherneti lüliti kuni 9 Gigabiti uplinkiga
  • RUGGEDCOM RSG2100 - 19-pordiline modulaarne hallatav Etherneti lüliti kuni 4 Gigabiti uplinkiga
  • RUGGEDCOM RSG2100P - Modulaarne hallatav Etherneti lüliti PoE võimalusega

Peamised eelised

Võimaldage usaldusväärset tööd karmides tingimustes

Mõeldud ekstreemsetele keskkondadele, millel on EMI-kindlus, löögikindlus ja lai temperatuurivahemik, et tagada pidev tööaeg alajaamades, raudteel ning nafta- ja gaasis.

Vähendage seisakuid veataluva disainiga

Toetab kiiret võrgu taastamist ja üleliigseid topoloogiaid (HSR/PRP) nullsekundilise tõrkeülekande jaoks, minimeerides kulukaid katkestusi kriitilistes protsessides.

Optimeerige omandiõiguse kogukulusid

Passiivne jahutus, integreeritud toiteallikas ja vastupidav disain tagavad kõrge MTBF-i ja vähese hoolduse, vähendades tegevuskulusid toote elutsükli jooksul.

Soovitatavad võimalused

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity tööstusele

Turvateave

Selleks, et kaitsta seadmeid, süsteeme, masinaid ja võrke küberohtude eest, on vaja rakendada ja pidevalt säilitada terviklik ja tipptasemel tööstusjulgeoleku kontseptsioon. Siemensi tooted ja lahendused moodustavad sellise kontseptsiooni ainult ühe elemendi. Tööstusjulgeoleku kohta lisateabe saamiseks külastage palun.