Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Miks RUGGEDCOM RS seeria kompaktlülitid?

Siemensi RUGGEDCOM RS-seeria portfell — RS900, RS900G, RS910, RS900GP — pakub kompaktseid ja kasulikku kvaliteediga 2. kihi Etherneti lülitit karmide tööstuskeskkondade jaoks.

  • Äärmiselt töökindlus: alajaama karastatud temperatuuril —40 kuni +85° C, kõrge EMI ja šokk
  • Paindlik ühenduvus: kiire või Gigabit Ethernet, kiudühendid, PoE variandid
  • Lihtne integreerimine: DIN-rööbastele kinnitus ja universaalne vahelduvvoolu- ja alalisvoolu
  • Turvaline võrk: ROS koos VLAN, RADIUS, SSH/SSL, SNMPv3
  • Vastupidav disain: PRP/HSR tugi nullsekundilise tõrkeülekande jaoks
  • Vastupidav, skaleeritav ja turvaline — ideaalne nõudlike OT-võrkude jaoks.
Siemens RuggedCom RS900 and i800 rugged devices in a key visual image.

Peamised eelised

Võimaldage usaldusväärset juhtimist karmides tingimustes

Alajaama karastatud konstruktsioon on vastupidav EMI-le, vibratsioonile ja äärmuslikele temperatuuridele, et hoida 2. kihi liiklusvigadeta missioonikriitilise automaatika jaoks.

Lihtsustage OT-kappide integreerimist

Kompaktne vormitegur, DIN-rööbastele kinnitus, universaalne vahelduvvoolu- ja alalisvoolu toide ja pikamaa kiudvalikud sobivad kitsastele ruumidele ja keerukatele topoloogiatele ilma ümberkujundamiseta.

Turvalisuse tugevdamine võrgu ääres

ROS-i funktsioonid lisavad mittetasandilisi paroole, SSH/SSL-i, VLAN-i segmenteerimist, RADIUS ja SNMPv3, et karmistada juurdepääsu ja isoleerida mittekriitiliste seadmete liiklust.

Soovitatavad võimalused

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity tööstusele

Turvateave

Selleks, et kaitsta seadmeid, süsteeme, masinaid ja võrke küberohtude eest, on vaja rakendada ja pidevalt säilitada terviklik ja tipptasemel tööstusjulgeoleku kontseptsioon. Siemensi tooted ja lahendused moodustavad sellise kontseptsiooni ainult ühe elemendi. Tööstusjulgeoleku kohta lisateabe saamiseks külastage palun.