Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Miks Reyrolle 7SR46?

Reyrolle 7SR46 on CT-toega ülevoolukaitsereele, millel on võimalus kasutada välist lisatoiteallikat. See paneelile paigaldatud numbrirelee pakub nii kindla aja kui ka pöördaja ülevoolu- ja maavõrkude kaitset jaotusvõrgu rakendustes, nagu kaabelvõrgud ja RMU. Reyrolle 7SR46 integreerub SCADA süsteemidega. Selle kompaktne ja hõlpsasti kasutatav esipaneel sisaldab navigeerimisklahve, LCD- ja USB-porti.

  • 10 vearekordit
  • 100 sündmuse rekordit
  • Paroolikaitse
  • Hetkeliste ja hilinenud ülevoolu kaitsefunktsioonid
  • Kõrge tundlikkus: TRIP-valmis 80% Isminist (1-faasiline) ja 40% Ismin (3-faasiline) juures
  • Parameetriseerimine klaviatuuri ja/või Reydisp Evolution PC tarkvara kaudu
  • Sisemine liitiumaku varundamine
  • Reaalajas kell
  • Enesekontroll, sealhulgas aku seisukorra jälgimine
  • Sobib konkreetsetele laia mõõteulatusega CT-dele (klass 5P80)

Peamised eelised

Kaitse

  • 50 hetkele/51 ajaga hilinenud ülevoolu — faas
  • 50-liini kontroll/lülitamine veale
  • 50N hetkeline/51N ajaga hilinenud maandusviga - tuletatud

Järelevalve

  • 81HBL2 sissevoolu tuvastamine

Abivahendid

  • 49T kiire reis

Soovitatavad võimalused

Tutvuge ressursside