Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Quuppa toiteallikaks on Quuppa

2012. aastal asutatud Quuppa on juhtiv reaalajas asukohasüsteemide (RTLS) tehnoloogia pakkuja. Quuppa Intelligent Locating System™ on tuntud oma suurepärase reaalajas täpsuse poolest. See on usaldusväärne ja skaleeritav platvorm asukohapõhiste lahenduste jaoks. Praeguseks on Quuppa ökosüsteemil üle 200 partneri ja kliendi kogu maailmas, kes loodavad Quuppa uuenduslike lahenduste pakkumisel erinevatele tööstusharudele, sealhulgas tootmisele ja logistikale, õiguskaitsele ja turvalisusele, tervishoiule, jaemüügile, spordile ja meelelahutusele.

Miks Quuppa intelligentne asukohasüsteem™?

... tööstusharud, sealhulgas tootmine, logistika, turvalisus, tervishoid, jaemüük ja sport.
-Paindlik täpsus: alates 10 cm täpsusest kuni läheduse või kohaloleku tuvastamiseni
-Reaalajas: latentsusaeg kuni 100 ms, asukoha värskendamise kiirus kuni 50 Hz
-Tugev ja usaldusväärne
-Väga skaleeritav: tuhandete objektide jälgimine üheaegselt
-Jälgi mis tahes Bluetooth-seadet
-Madal energiatarbimine
-Märgi aku kestvus kuni 10 aastat
-Kulutõhus lahendus
-Pilvepõhine haldus
-Open API hõlpsaks integreerimiseks

Teleport icRoom

Eelised

  • Täpsed ja usaldusväärsed asukohaandmed võimaldavad sujuvamaid toiminguid, optimeeritud protsesse ja paremat ohutust
  • Säästke aega, vaeva, materjale ja isegi elusid.

Tutvuge Ressursside ja Sellega Seotud Toodetega

Täiendav Teave ja Ressursid

Eeltingimused

Quuppa lokaatorid ja kontroller

Sildid või seadmed