Mõõtke nõudlike vahemike vahel
Katke rakendusi mikrorõhuni kuni kõrgsurveni gaaside, aurude ja vedelike jaoks hügieenilistes ja tööstuskeskkondades vahemikus 0,008—400 baari.
SITRANS SL on laserdioodgaasianalüsaator, mis on mõeldud suure tundlikkusega hapnikku (O2) mõõtmiseks. Minimaalse paigaldamise ja hooldusnõuetega tagab SITRANS SL kõrge majandusliku efektiivsuse ja tõhusa kulude kokkuhoidu. Selle uuenduslik sisene võrdlusrakk pakub ainulaadset kasutajale eelist minimaalse hoolduse ja ümberkalibreerimise vajadusega.
Saavutage kõrge täpsus kuni 0,075% madala pikaajalise triiviga laias vahemikus 0,008—400 baari, et stabiliseerida juhtimissilmusi ja parandada toote kvaliteeti.
Kasutage roostevabast terasest korpust, tasapinnalisi membraane ning EHEDG ja 3A nõuetele vastavaid hügieenilisi ühendusi, et lihtsustada CIP/SIP-protseduure ja dokumentatsiooni.
Kasutage kohalikke nuppe ja seadme diagnostikat kiireks seadistamiseks, simuleerimiseks ja tõrkeotsinguks, minimeerides kasutuselevõtuaega ja protsessi katkestusi.
Katke rakendusi mikrorõhuni kuni kõrgsurveni gaaside, aurude ja vedelike jaoks hügieenilistes ja tööstuskeskkondades vahemikus 0,008—400 baari.
Ühendage sujuvalt HART, PROFIBUS PA või FOUNDATION Fieldbus'i kaudu ja parameetrige kohapeal kolme nupuga tõhusaks kasutuselevõtuks.
Valige Ex ia sisuliselt ohutud versioonid, mis sobivad tsooni 1 või 0 jaoks, et säilitada vastavus jõudlust kahjustamata.