Miks Karbist väljas Kaalumis- ja väljastamislahus?
... materjalide kooskõlastamine ja integreeritud auditijälg, paljude teiste hulgas.
-Kasutajasõbralik ja intuitiivne disain.
-Erinevat tüüpi kaalumisvõimalused.
-Töökorralduse või kampaania kaalumine.
-Potentsi ja tiheduse juhtimine.
-Kalibreerimise juhtimine.
-GHS-i nõuetele vastavad sildid, ohud ja hoiatused.
-Integreeritud ettevalmistatud materjali sisse-/väljastamine.
- Ülevaade eranditult reaalajas.
-Eelmääratletud aruanded.
-Auditi rada, jäljed ja sugupuu.
-GMP ja FDA Compliance.
Eelised
- Kaalumisruumide kättesaadavus kasvas 50% võrra.
- 75% vähem vigu andmete sisestamisel.
- Intuitiivne ja operaatorisõbralik.
- Turvalised kaalumistoimingud.
- Kohandatav mis tahes kaalumisprotsessiga.
- Suurendage järjepidevust ja terviklikkust.
- Minimeerige vigu ja riske, jõustage SOP-sid.
- 100% reaalajas ülevaade eranditena.
- Täitke paberivabad toimingud.
- Ei vaja OT-IT oskusi.
- 21 CFR 11. osa Compliance.
Tutvuge Ressursside ja Sellega Seotud Toodetega
Täiendav Teave ja Ressursid
Eeltingimused
Puudub