Skip to main content

IVPower AFA Automated Fault Analysis toiteallikaks on NetCeler

Alates 1997. aastast on NetCeler pakkunud uuenduslikke seirelahendusi kriitilises keskkonnas. Tõestatud tarkvaratoodete ja tunnustatud teadmistega kavandame ja rakendame konkreetseid lahendusi: mõõtmiste visualiseerimine reaalajas, andmete jälgitavus ja arhiveerimine, süsteemi jälgimine, protsesside analüüs ja optimeerimine. IVPower on NetCeler elektrivõrgu jälgimiskomplekt. Eduka kasutuselevõtuga kogu maailmas oleme võitnud suuremate elektriettevõtete püsiva usalduse. Ekspertide, IT-spetsialistide ja teenustele orienteeritud projektijuhtidega töötades on NetCeler tehnoloogialiider turul.

Miks IVPower AFA (Automated Fault Analysis)?

IVPower analyzes transient records and events in real time, for operators and experts to focus on essential facts and make decisions. Support of post-mortem fault analysis, analysis of event sequence, pinpointing abnormal patterns. Contribution to conditional maintenance with statistics after each CB operationg. Fast, accurate, reliable fault location from COMTRADE files and reactance-based computation from 1 or more terminals of power lines.

Sequence of events

Eelised

  • Automated Fault Analysis
  • Synchronisation of events - Sequence of events - Fault location - Geolocation of faults - Correlation with lightning strikes
  • Cybersecurity

Soovitatavad Võimalused

Automatic reports
all

Post-mortem fault analysis

Automatic reports

Reaalse Maailma Rakendused

Select...

Geolocation of network faults

Fault Location is performed by IVPower's algorithm, then the location of the fault is pinpointed on a map or geographic information system.

Tutvuge Ressursside ja Sellega Seotud Toodetega

Eeltingimused

IT infrastructure