Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

VoluMill toiteallikaks on ModuleWorks

ModuleWorksis pakume täiustatud tarkvara tööriistateede genereerimiseks, simulatsiooniks ja optimeerimiseks, et parandada tootmise efektiivsust. Meie intelligentsed tööriistateed vähendavad tsükli aegu ja parandavad pinna kvaliteeti, samas kui reaalajas simulatsioon hoiab ära vigu ja kokkupõrked. Füüsikal põhinev optimeerimine tagab masina- ja lõikeriistade ohutu ja tõhusa töö. Need lahendused aitavad tootjatel parandada töötlemisstrateegiaid, suurendada tootlikkust, vähendada kulusid ja parandada toote kvaliteeti.

Miks Kõrge efektiivsusega töötlemine?

VoluMill on suure jõudlusega tööriistade mootor, mis on loodud töötlemata freesimisoperatsioonide optimeerimiseks CNC-töötlemisel. See teenindab lennunduse, autotööstuse, meditsiini- ja üldise töötlemise tootjaid, kes peavad vähendama tsükli aegu, pikendama tööriista eluiga ja parandama lõikamise efektiivsust. Traditsioonilised töötlemismeetodid põhjustavad ebajärjekindlaid koormusi, liigset kuumust ja tööriista enneaegset kulumist. VoluMill lahendab selle, luues füüsikapõhiste tööriistateede, mis säilitavad materjali püsiva eemaldamise kiiruse, võimaldades kiiremat edastuskiirust, sujuvamat liikumist ja ohutumaid lõikamistingimusi. Väärtus on selge: tsükli aja vähendamine kuni 80%, tööriista eluea pikenemine 500% ja 50% vähem programmeerimisaega. VoluMill võimaldab poodidel kiiremini töötada, kauem järelevalveta töötada ja saada prognoositavaid ja korratavaid tulemusi.

3D CAD-mudel tööriistatee visualiseerimisega

Eelised

  • VoluMill tagab kiirema tsükliaja ja oluliselt pikema tööriista eluea, luues optimeeritud, teaduspõhiste töötlemata freesimistööriistade rada. Kasutajad saavad kasu väiksematest töötlemiskuludest ja paremast töökindlusest, eriti suure väärtusega või raskesti töödeldavate materjalide puhul.
  • VoluMill lihtsustab ka programmeerimist, automatiseerides optimaalseid tööriistateede strateegiaid, vähendades seadistusaega ja minimeerides vajadust käsitsi reguleerimise järele - muutes kauplustel lihtsam saavutada järjepidevaid ja kvaliteetseid tulemusi kõigis materjalides.

Soovitatavad Võimalused

juhtumianalüüs

Tarneahel

Lennunduse tarnijad ületasid VolumIlli abil vaakumkinnituse probleemid. Järjepidev jõud takistas osade liikumist ja järjepidev kiibi moodustumine evakueeris soojust ühtlaselt, välistades kõver

Reaalse Maailma Rakendused

Select...

Spartan Aerospace

Spartan Aerospace vähendas VolumIlli abil titaanosadel töötlemise tsükli aega 2+ tunnilt 38 minutini. Tööriista eluiga kolmekordistus, programmeerimisaeg langes 40% ja isegi väikesed masinad pakkusid suurt jõudlust - aidates neil võita rohkem tööd ja ületada klientide nõudmisi.

Tutvuge Ressursside ja Sellega Seotud Toodetega