Kaitske kuni 200 MW generaatoreid meie statsionaarsete vaakumgeneraatori kaitselülititega. Need kaitselülitid on mõeldud 10—80 MW masinatele, mille võimsus on 24 kV.
Generaatorid vajavad tugevat vooluahela kaitset, mis on kohandatud konkreetsetele elektri- ja meha Meie täielikult kohandatavad statsionaarsed vaakumgeneraatori kaitselülitid lahendavad selle väljakutse. Projekteerime iga disaini nii, et see vastaks teie projekti ainulaadsetele rakendusnõuetele, tagades tõhusa ja nõuetele vastava töö.
Tagada kõrge töökindlus ja vastavus kaitselülitele, mis on testitud vastavalt IEEE C37.013 ja C37.013a standarditele. Vähendage seisakuid, kasutades meie uusimat vaakumkatkestajate tehnoloogiat, pakkudes MTTF-i üle 50 000 aasta. Meie disain kõrvaldab ka SF6 gaasi, pakkudes keskkonnasõbralikku lahendust.