Siemensi SER ühe isolaatori lahutusühendused, mis on loodud õhujaotuseks, ühendavad vastupidavuse konstruktsiooni kompaktse ja kerge vormiteguriga, et aidata meeskondadel töötada kiiremini ja hoida võrgud vastupidavana. Hinnad vahemikus 15—38 kV, kuni 900 A ja BIL-ga kuni 200 kV tagavad usaldusväärse jõudluse nõudlikes tingimustes.
Portfelli valikud
- Pingeklassid: 15 kV, 25 kV, 38 kV
- Pidev vool: 600 A, 900 A
- Välguimpulss (BIL): kuni 200 kV