Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Miks SE ja SEL katkestavad?

Vastupidav, sisseehitatud keskpinge katkestab, mis ühendatakse otse juhtmesse, et kiirendada ohutut hooldust nähtava isolatsioonivahega. Saadaval kuni 38 kV, 1200 A, BIL-reitinguga kuni 200 kV.

Portfell:

  • SE liini pinge lahti ühendamine selliste võimaluste abil nagu koormuskonksud ja kiirkatkestusmehhanismid
  • SEL liinipingutuslahendus valikulise Saf‑T-Gap väljutuskatkestajaga koormuse katkestamiseks

Peamised eelised

Aeglustage liini hooldust

Sisseühenduskonstruktsioon toetab juhti, luues samal ajal selge isolatsioonivahe, nii et meeskonnad isoleerivad vooluringid kiiresti ja töötavad põllul enesekindlalt.

Suurendage võrgu vastupidavust

Tugev ruudukujuline tera ja kõrgsurve hõbedased kontaktid tagavad usaldusväärse jõudluse nõudlikes välitingimustes.

Vähendage tööjõupingutusi

Valikulised koormuskonksud ja kiirkatkestusmehhanismid minimeerivad vahetamise ajal käsitsi toiminguid, aidates meeskondadel töötada kiiremini ja vähemate tööriistavahetustega.

ESILE TÕSTETUD VÕIMALUSED