Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Miks elamute peamised kaitselülitid?

Siemensi peamised kaitselüliti komplektid (MBK) muudavad Siemensi koormuskeskused paindlikuks, koodivalmis võrguks koos konverteeritava pööratava paigaldusega kompaktses ja väljakutsetatud disainis, aidates töövõtjatel kiirendada paigaldust, vähendada SKU-sid ja hoida uuenduste nõuetele vastavust.

Portfelli näited:

  • MBK200A, 1-faasiline, 200 A, 22 KaiC
  • MBK225A, 1-faasiline, 225 A, 22 KaiC
  • MBK3100, 3-faasiline, 100 A, 10 KaiC
  • MBK3175R, 3-faasiline, 175 A, 10 KaiC
A Siemens Intelli-Arc welding robot with a torch attached to its arm, positioned in a factory setting.

Peamised eelised

Paneeli teisendamise lihtsustamine

Teisendage Siemensi põhikoormuskeskused mõne minutiga põhilülitikeks komplektipõhise riistvara ja selgete juhistega, minimeerides seisakuid moderniseerimistöödel.

Vähendage varude riski

Kasutage konverteeritavaid pööratavaid disainilahendusi, mis hõlmavad ülemist või alumist voolu ja mitmesuguseid võimendi reitinguid, nii et vähem SKU-sid teenindab rohkem rakendusi.

Suurendage koodi usaldust

Toetage UL 489 loetletud põhilülitite komplektidele, mis on loodud Siemensi koormuskeskuste jaoks, et toetada nõuetele vastavaid elamupaigaldisi.

ESILE TÕSTETUD VÕIMALUSED