Kiire valmistamine ja kiire katkestuse toimimine
Kogege kiiret valmistamist ja kiiret katkemist nähtava tera lülituskonstruktsiooniga. See disain annab selge näite lüliti olekut parema ohutuse ja usaldusväärse jõudluse tagamiseks.
Meie raskeveokite ohutuslülitid pakuvad usaldusväärset vooluahela juhtimist ja lahtiühendamist erinevatele elektrisüsteemidele. Need lülitid tagavad ohutuse ja töö järjepidevuse erinevates tööstus- ja kaubanduslikes tingimustes. Vältige elektriohte ja tugevdage süsteemi terviklikkust ohutu ja tõhusa toitejuhtimisega. Kiire valmistamise ja katkestamise töö ning nähtav tera vahetamine suurendavad operaatori ohutust ja lihtsustavad hooldust.

Kogege tugevat rakenduse paindlikkust meie raskeveokite ohutuslülititega. See tagab teie toimingute sujuva toimimise ja kohanemise erinevate vajadustega.
Kasutage uusi optimeeritud korpuseid, mis pakuvad lihtsamat paigaldamist. See disain lihtsustab teie seadistusprotsessi, vähendades aega ja vaeva, tagades samal ajal turvalise ja tõhusa elektriühenduse.
Eelistage ohutust meie uute mittesulatavate lühisevoolu reitingutega. Testime ja dokumenteerime neid täpsuse tagamiseks 3VA kaitselülititega, et tagada usaldusväärne kaitse kogu toote eluea jooksul.
Kogege kiiret valmistamist ja kiiret katkemist nähtava tera lülituskonstruktsiooniga. See disain annab selge näite lüliti olekut parema ohutuse ja usaldusväärse jõudluse tagamiseks.
Juurdepääs mitmesugustele voolutugevustele ja konfiguratsioonidele, et rahuldada mis tahes rakenduse vajadusi. Meie raskeveokite ohutuslülitid on saadaval 30-1200A, 240V ja 600V, tüüp 1, 3R, 12 ja 4X korpustega.
Kasutage süsteemi paindlikkuse tagamiseks meie 200% neutraalseid ja isoleeritud maanduskomplekte. Meie 800A/1200A turvalülititel on vaadatav aken, mis vastab alternatiivsete toiteallikatega rajatiste kohalikele ehitusnormidele.