Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Miks SB esiühendatud jaotusplaadid?

Siemens SB esiühendatud jaotusplaadid pakuvad vastupidavat, modulaarset võimsusjaotust, mille väärtus on 400A—6000A. Ainult eesmine juurdepääs muudab paigutusi lihtsamaks ja vähendab paigalduskoormust, samas kui UL 891 ja NEMA PB‑2 disain tagavad usaldusväärse jõudluse nõudlikes rajatistes.

Portfell:

  • SB1: piiratud ruumiga rakendused, kuni 2000A
  • SB2: lisatud võimsus ja võimalused, kuni 4000A
  • SB3: kohandatud konfiguratsioonid, kuni 6000A

Peamised eelised

Optimeeri jalajälje

Paigaldage otse seina vastu, kusjuures kõik otsused on eestpoolt ligipääsetavad, välistades kitsaste elektriliste ruumide tagumise kliirensi.

Kiirendage paigaldamist

Modulaarsed sektsioonid ja tehases integreeritud valikud lihtsustavad paigutusi, vähendavad juhtmestiku ning vähendavad paigaldusaega ja kulusid uute ehituste ja moderniseerimiste puhul.

Kaalutage võimsust ohutult

Katte 400A—6000A koos UL 891 ja NEMA PB‑2 vastavusega, valikulised 3R tüüpi korpused ja kuni 200 kA siinikinnitus suure tõrgetega keskkondades

Soovitatavad võimalused