Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Miks LOGO! Laiendusmoodulid?

LOGO! Laiendusmoodulid laiendavad teie LOGO! 9 Põhimoodul täiendava digitaalse ja analoogsiiniga — otse selgroossiini kaudu. Skaleerige oma rakendust kuni 64 DI, 60 DQ, 16 AI ja 16 AQ-ni, muutmata riistvaraarhitektuuri ega suurendama tehnilist keerukust.

Alates kompaktsetest eraldiseisvatest seadistustest kuni suuremate võrgukonfiguratsioonideni: modulaarne portfell katab digitaalse ja analooglaienduse vajadused - sealhulgas uus valitava analoogeraldusvõimega AM4 moodul.

Rohkem I/O ilma suurema keerukuseta

Lisage digitaalsed ja analoogkanalid täpselt vajaduse korral - otsese Backbone Bus ühenduse kaudu LOGO! 9 Põhimoodul. Täiendavat juhtmestikku ei ole vaja, väravat pole vaja, olemasolevat programmi loogikat ei muudeta.

Õige moodul iga signaali tüübi jaoks

Valige digitaalsete laiendusmoodulite hulgast 12/24 V alalisvoolu ja 230 V vahelduvvoolu rakenduste jaoks või analoogmoodulite hulgast anduri taseme täpsuse tagamiseks. Iga moodul pistib otse LOGO! 9 süsteem ilma täiendavate konfiguratsioonipingutusteta.

Skaleerige oma rakendust nõudmiste kasvades

Käivitage kompaktselt ja laiendage vajadusel — kuni 64 digitaalset sisendit, 60 digitaalset väljundit, 16 analoogsisendit ja 16 analoogväljundit. Modulaarne arhitektuur hoiab teie süsteemi lahjana, kulutõhusaks ja tulevikuks valmis.

Peamised spetsifikatsioonid

Digitaalne laienemine

DM8 ja DM16 moodulid 12/24 V alalisvoolu ja 230 V vahelduvvoolu/alalisvoolu jaoks

Analoog laienemine

2 AI + 2 AO AM4 mooduli kohta; valitav eraldusvõime: 1000/ 4095/10 000 sammu

Maks. I/O laiendamine

Kuni 64 DI/60 DQ/16 AI-/16 AQ LOGO kohta! 9 süsteem

Ühendus

Otsene selgroosiin - täiendavat juhtmestikku ega toiteallikat pole vaja

Ujukpunkti tugi

Toetatud AM4 AI/AQ-l täpseks analoogtöötluseks

Ühilduvus

Pole riistvaraga ühilduv LOGO! 8 laiendusmoodulit; programmid, mis on konverteeritavad LOGO kaudu! Soft Comfort V9

Soovitatavad võimalused

Korduma kippuvad küsimused