Skip to main content

Desigo CC - linked with model based CDE toiteallikaks on ioLabs AG

Me juhime digitaalset ümberkujundamist, arendades välja nutikaid digitaalseid lahendusi, mis keskenduvad 3D-mudelitele, mis põhinevad BIM või GIS meetoditel, mis toimivad ühe tõeallikana (SSOT). Meie automatiseeritud tööriistad lihtsustavad andmehaldust, optimeerivad töövooge ja korraldavad struktureerimata andmeid. Kasutades IOSynci ja tarkvara powered by toetab meie IOFramework, loome intuitiivseid tööriistu, mis vähendavad kulusid ja kiirendavad projekte. Lisaks toetame BIM- ja GIS-i protsesse tõhususe suurendamiseks ja planeerimise parandamiseks. Muudame hoonete digital twin kaksikute oma klientide igapäevaseks reaalsuseks.

Miks Desigo CC - linked with model based CDE?

Connection of Desigo CC control system and Common data environment (CDE): The model is the basis for plans and images for Desigo CC. Objects (e.g. ventilation systems) can be accessed directly from Desigo CC in Autodesk Construction Cloud (ACC). All Objects are linked with the complete documentation, incl. inspection certificates, etc. Alarms in Desigo CC create Tasks in ACC.

Connection of Desigo CC control system and CDE

Eelised

  • All Objects are linked with the complete documentation, incl. inspection certificates, etc. Alarms in Desigo CC create Tasks in ACC, e.g. "dP across Filter high", will create a task in Autodesk ACC for the maintenance team to replace the filter.
  • Enhanced data consistency - the model is the basis for plans and images for Desigo CC.
  • Seamless workflows.

Soovitatavad Võimalused

Tutvuge Ressursside ja Sellega Seotud Toodetega

Eeltingimused

There are no requirements