Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?
Tööstuslike servaseadmete ikoon.

Industrial Edge servaseadmed

Lai valik Industrial Edge'i seadmeid muudab servade arvutamise kasutuselevõtu tootmiskeskkonnas lihtsaks. Saate kasutada integreeritud servafunktsionaalsusega SIMATIC kontrollereid ja HMI-sid, kasutada IPC-sid ja virtualiseeritud süsteeme ning hankida sertifitseeritud servaseadmeid meie Industrial Edge Edge'i ecosystem partneritelt.

Siemens seadmete portfell

Select...

SIMATIC IPC127E Industrial Edge

Peamised omadused:

  • CPU: Intel® Atom™ E3940
  • Edge'i rakenduste jaoks mäluvaba: 2,2 GB RAM
  • Edge'i rakenduste jaoks tasuta salvestusruum: 96,1 GB
  • Liidesed: 4x USB 3.0, 3x Gbit Ethernet (ext. Versioon)

SIMATIC IPC227E Industrial Edge

Peamised omadused:

  • CPU: Intel® Celeron™ N2930
  • Edge'i rakenduste jaoks mäluvaba: 6,3 GB RAM
  • Edge'i rakenduste jaoks tasuta salvestusruum: 198,3 GB
  • Liidesed: 2x Gbit Ethernet, 1x USB 3.0, 3x USB 2.0, 1x DisplayPort

SIMATIC IPC227G Industrial Edge

Peamised omadused:

  • CPU: Intel® Atom™ X6413E
  • Edge'i rakenduste jaoks mäluvaba: 6/14 GB RAM
  • Edge'i rakenduste jaoks tasuta salvestusruum: 198/396 GB
  • Liidesed: 3x Gbit Ethernet, 4x USB 3.1

SIMATIC IPC427E Industrial Edge

Peamised omadused:

  • CPU: Intel® Core™ i5-6442EQ
  • Edge'i rakenduste jaoks mäluvaba: 14,4 GB RAM
  • Edge'i rakenduste jaoks tasuta salvestusruum: 198,3 GB
  • Liidesed: 3x Gbit Ethernet, 4X USB 3.0, 2x RS232/485

SIMATIC IPC847E Industrial Edge

Peamised omadused:

  • CPU: Intel® Xeon™ E-2278GE
  • Edge'i rakenduste jaoks mäluvaba: 127 GB RAM
  • Edge'i rakenduste jaoks tasuta salvestusruum: 858,7 GB
  • Liidesed: 6x USB 3.1 (2x C-tüüp), 2x USB 3.0, 3x Gbit Ethernet (IE/PN)

SIMATIC IPC BX-21A Industrial Edge

Peamised omadused:

  • CPU: Intel® Atom™ X6413E
  • MÄLU: 6/16 GB DDR4
  • Salvestusruum: 128/256/ 512 GB ja 1 TB SSD
  • Liidesed: 3x Gbit Ethernet
  • Security: TPM 2.0

SIMATIC IPC BX‑39A Industrial Edge

Peamised omadused:

  • CPU: Intel® Xeon™ W‑11155/1155/11865 MLE
  • Edge'i rakenduste jaoks mäluvaba: 6/14/30 GB RAM
  • Edge'i rakenduste jaoks tasuta salvestusruum: 198/396 GB
  • Liidesed: 4x Gbit Ethernet, 4x USB 3.2

SIMATIC IPC BX‑59A Industrial Edge

Peamised omadused:

  • CPU: Intel® Core™ i9-13900E
  • Edge'i rakenduste jaoks mäluvaba: 30 GB RAM
  • Edge'i rakenduste jaoks tasuta salvestusruum: 900 GB
  • Liidesed: NVIDIA® L4 GPU (26 GB DDR6), 4x Gbit Ethernet (IE/PN), 2x 10 Gbit kiud

SIMATIC IOT2050 Industrial Edge

Peamised omadused:

  • CPU: ARM Cortex-A53
  • Edge'i rakenduste jaoks mäluvaba: 1 GB RAM
  • Edge'i rakenduste jaoks tasuta salvestusruum: 5 GB
  • Liidesed: 2x Gbit Ethernet, 2x USB 2.0

Avatud standardid, nutikam eelis

Industrial Edge'iga toetab Siemens Open Industry 4.0 Alliance'i koostalitlusvõimeliste ja standardiseeritud servandmetöötluslahenduste edendamiseks — võimaldades turvalist ja paindlikku andmetöötlust otse lähtekohal.

OEC-i vastavusmärk.

Teiste müüjate seadmed

Weidmüller UC20-M3000

Peamised omadused:

  • CPU: Dualcore ARM Cortex A53
  • Mälu: 2 GB RAM
  • Salvestusruum: 16 GB
  • Liidesed: 2x USB 3.0, 2x Gbit Ethernet

Weidmüller UC20-M4000

Peamised omadused:

  • CPU: neljatuumaline ARM Cortex A53
  • Mälu: 4 GB RAM
  • Salvestusruum: 16 GB
  • Liidesed: 2x USB 3.0, 4x Gbit Ethernet

Novakoni NPP seeria sisenemine

Peamised omadused:

  • CPU: Intel® Celeron J6412
  • Ekraan: 15.6", 21.5"
  • Mälu: 8 GB RAM (kuni 32 GB)
  • Liidesed: 4x COM, 5x USB (4x 3.2 Gen1, 1x 2.0), 2x Gbit Ethernet

Novakoni NPP seeria tõhus

Peamised omadused:

  • CPU: Intel® N97 protsessor
  • Ekraan: 15.6", 21.5"
  • Mälu: 8 GB RAM (kuni 16 GB)
  • Liidesed: 2x COM, 6x USB (2x 3.2 Gen1, 2x 3.2 Gen2, 2x 2.0), 2x 2,5 Gbit Ethernet

Alusta oma teekonda