Chiplet IP on TSMC 3DFabric
Alphawave Semi tapes out its cutting edge UCIe™ 3D IP on the advanced TSMC (SoIC-X) technology in the 3DFabric platform, marking a significant evolution in the company’s chiplet integration capabilities!
Meie IP-partner Alphawave Semi on valdkonna liider kiire ühenduvuse IP valdkonnas, millel on 112G ja 224G SERDES kiibi disainid mitmes sõlmes ja fabis - võimaldades kiiremat andmeedastust ja suuremat töökindlust väiksema võimsusega disainilahenduste puhul, mis hõlmavad 7 nm, 6 nm, 5 nm ja kaugemaid disainilahendusi.
Viimased uudised meie IP-partnerilt, Alphawave Semi

AlphaCore LR MSS SerDes IP on suure jõudlusega, väikese energiatarbega DSP-põhine PHY, mis toetab tipptasemel NRZ ja PAM andmekeskuse standardeid (1 Gbps kuni 112 Gbps) ja protokolle nagu PCI-Express Gen1-6 ja 1/10/25/50/100 Gbps Ethernet.

ApolloCore Multi-Standard-Serdes (MSS) IP on optimeeritud MR ja VSR rakenduste jaoks. Väga konfigureeritav, see toetab kõiki tipptasemel NRZ ja PAM-i andmekeskuse standardeid (1 Gbps kuni 112 Gbps), säästes 40% energiat võrreldes juhtivate LR SERDE-dega

Arescore on äärmiselt väikese energiatarbega ja madala latentsusajaga UCLE™ Die-to-Die (D2D) PHY IP väga suure ribalaiusega ühenduste jaoks sama paketi kahe stantsi vahel lühiulatuvate madala kaduga kanalite kaudu.

Alphawave Semi PipECore PHY IP on suure jõudlusega, väikese energiatarbega PCIe Gen 1 - Gen 6 PHY, mis suudab töötada 64 Gbps PAM4 PCIe Gen 6 kiirusega. See sisaldab karastatud PMA-kihti ja pehmet PCS-kihti, mida saab kohale viia.

ZeusCore PHY IP on XLR, madala võimsusega, mitme standardse SERDES (MSS) IP, mis on väga konfigureeritav, toetab kõiki juhtivaid NRZ ja PAM-i andmekeskuse standardeid ning erinevaid protokolle, sealhulgas PCIe Gen 1-5 ja 1/10/25/50/100 Gbps Ethernet.

GammaCore on universaalne Chiplet Interconnect Express (UCLE™) die-to-Die Controller IP
mis rakendab uusimat UCIe 1.1 spetsifikatsiooni ja toetab UCIe Streaming protokollirakendusi, et võimaldada kõige paremini mitme režiimi rakendusi.

KappaCore-64 on kliendi poolt konfigureeritav CXL-kontrolleri IP, mis rakendab uusimat CXL 3.0 spetsifikatsiooni ja integreerituna PipECore-64 PCIe PHY. moodustab täieliku CXL-lahenduse.

Picore-64 on PCIe kontrolleri IP, mis rakendab uusimat PCI Express 6.x spetsifikatsiooni ja integreerituna PipECore-64 PCIe PHY-ga moodustab tervikliku PCIe lahenduse.

Alphawave Semi HBM3 IP alamsüsteem on tööstuse oma
esimene terviklik lahendus kõrgete integreerimiseks
ribalaiuse mälu SoC-desse, pakkudes ülimat
nii suure jõudlusega kui ka madala energiatarbimisega.