Pakkuge kahesekundilist tööaega
Saavutage kiire avatud ja tihe jõudlus, et täita rangeid õhuvoolu ja ohutusnõudeid.
OpenAiri kiirtoimelised siibriajamid tagavad kahe sekundi pikkuse reageerimise täpse õhuvoolu ja eluohutuse juhtimiseks kriitilistes ruumides. Mõeldud 24 VAC/DC tööks universaalsete signaalide ja täiskaablitega, paigaldatakse need kiiresti ja töötavad usaldusväärselt. Portfolio (kiirtoimeline seeria):
Reageerige kahe sekundiga, et säilitada ruumi rõhk ja ohutus suitsuõhupudes ja muudes kriitilistes keskkondades.
Kasutage täisväärtuslikku kaablit ja disaini, mis toetab kiiret kasutuselevõttu, et tagada usaldusväärne jõudlus nõudlikes ruumides.
Sujuvaks integreerimiseks valige tõrkekindel või tõrketoimeline töö kahe asendi, ujuva, 0—10 V, 2—10 V või 4—20 mA signaalidega.
Saavutage kiire avatud ja tihe jõudlus, et täita rangeid õhuvoolu ja ohutusnõudeid.
Tuginege tugevale käivitamisvõimsusele, mis sobib labori-, toite- ja väljalaskeklappite jaoks.
Kasutage täisväärtuslikku kaablit 24 VAC/DC tööga, et vastata ehitusstandarditele ilma kompromissideta.