Skip to main content

FPGA Design for High Speed PLC with TM FAST toiteallikaks on Heitec

HEITEC AG, mille peakorter asub Erlangenis, on juba üle 50 aasta seisnud tipptasemel automaatika, digitaliseerimise, elektroonika ja tehastehnika valdkonnas. Rohkem kui 1200 töötajaga töötab HEITEC välja kohandatud lahendusi, mis suurendavad tootlikkust ja tõhusust erinevates tööstusharudes. Kombineerides automatiseerimist digitaaltehnoloogiaga, toetab HEITEC ettevõtteid teekonnal nutika tehase poole. Partnerina Siemens Xcelerator Marketplace Marketplace'is pakub HEITEC uuenduslikke ja skaleeritavaid lahendusi ühendatud ja tulevikuvalmis tööstusele.

Miks do you need more speed for your PLC?

Ultra-fast applications beyond standard PLC speeds with our FPGA design service for the Siemens TM FAST for your S7-1500, S7-1200 or custom application. We deliver the custom FPGA logic, so you can focus on your core solution. Using a proven Siemens Technology Module as hardware, costs and risks are minimized.

Eelised

  • Ultra-fast PLC applications far beyond standard PLC speeds, e.g. sensors, actors, synchronization, encoding
  • Proven Siemens TM FAST hardware technology module minimizing costs and risks
  • No custom hardware, no time-consuming certification, full integration in Siemens ecosystem

Soovitatavad Võimalused

Reaalse Maailma Rakendused

Select...
High Voltage DC Grid Hardware

High Voltage DC Grids

Control high frequency power switches within microseconds without the need of certifying custom hardware. TM FAST has the required speed for controlling wide-bandgap next-gen semiconductors SiC and GAN.