Skip to main content

HEITEC Energy App toiteallikaks on Heitec

HEITEC AG, mille peakorter asub Erlangenis, on juba üle 50 aasta seisnud tipptasemel automaatika, digitaliseerimise, elektroonika ja tehastehnika valdkonnas. Rohkem kui 1200 töötajaga töötab HEITEC välja kohandatud lahendusi, mis suurendavad tootlikkust ja tõhusust erinevates tööstusharudes. Kombineerides automatiseerimist digitaaltehnoloogiaga, toetab HEITEC ettevõtteid teekonnal nutika tehase poole. Partnerina Siemens Xcelerator Marketplace Marketplace'is pakub HEITEC uuenduslikke ja skaleeritavaid lahendusi ühendatud ja tulevikuvalmis tööstusele.

Miks Smart Energy Management meets Product Carbon Footprint?

The HEITEC Energy App optimizes energy use in industry, municipalities, and utilities. It integrates existing sensors and enables quick installation via QR codes. IDX-compatible, it meets PCF and CSRD KPI requirements. The app generates DIN EN 16247 reports, captures machine-level data, and processes information for Industry 4.0 and digital twins. It offers a scalable solution for smart energy management, eligible for ISO 50001 funding.

HEITEC Energy

Eelised

  • Easy integration in existing infrastructure
  • PCF calculation and conformity reporting supports conformity.
  • Prepared for future PCF and CSRD requirements

Soovitatavad Võimalused

Reaalse Maailma Rakendused

Select...

Reduce manufacturing costs of a product

The HEITEC Energy App tackles energy & ESG challenges in food & beverage by optimizing consumption, cutting costs, & boosting sustainability. It integrates sensors, enables quick QR setup, & secures PCF/CSRD data. ISO 50001-ready, it records close-to-the-machine usage & creates DIN EN 16247 reports