Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Miks Gridscale X Dynamic Line Rating?

Tarkvara Gridscale X Dynamic Line Rating arvutab ja prognoosib õhuliini võimsust reaalajas, lähtudes praegustest kohalikest ilmastikutingimustest ja ümbritsevatest tingimustest. Suurendada liinide läbilaskevõimet 90% jooksul 10— 15% võrra, ületades lõhe kiireloomuliste läbilaskevajaduste ja võrgu laiendamise ajakavade vahel.

See modulaarne koostalitlusvõimeline lahendus integreerub võrgujuhtimissüsteemide ja muude rakenduste olemasolevatesse IT/OT-töövoogudesse, pakkudes paindlikkust ilma tarnija lukustuseta. Dynamic Line Rating ühildub Spectrum Poweri ja Gridscale X portfelliga, et tagada parema operaatori juhendamine ja kõrge võrgu stabiilsus.

Peamised eelised

Suurendage liini mahutavust

Dünaamiline liinihinnang võib suurendada liinide voolu kandevõimet ja vähendada ümbersaatmiskulusid. Kui seda kasutatakse koos meie Dynamic Security Assessment tarkvaraga, saavad operaatorid probleeme hinnata enne termilise piiri saavutamist.

Püsige nõuetele

Dünaamiline reiting on kooskõlas rahvusvaheliste standardite ja soovitustega (nt IEEE, CIGRE). Aitame teil anda reguleerivatele üksustele arvutatud reitinguid, et täita piirkondlikke nõudeid.

Skaala vastavalt vajadusele

Kasutage üldisi ilmaandmeid, kohalikke mõõtmisi ja üksikute andurite andmeid. Analüüsige suvalist arvu reitingupunkte, alates üksikutest kõrgepingeliinidest kuni tervete võrkudeni, alamülekande ja ülekande tasemel.

Soovitatavad võimalused