Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Miks süsteemi turvalisus?

Siemens pakub võrguautomaatika lahendusi digitaalsete elektrivõrkude kaitsmiseks küberrünnakute eest. Kasutage kiiremat kasutuselevõttu standarditud IEC 62443 sertifitseeritud alajaama lahenduste ja protsesside abil, mis tagavad eeskirjade maksimaalse täitmise. Meie lahendused põhinevad uusimatel rahvusvahelistel küberturvalisuse standarditel, pakkudes turvalist alust digitaliseerimise rakendamiseks.

An icon depicting a shield with a lock symbol, representing cybersecurity.

Peamised eelised

Kiirendage juurutamist sertifitseeritud protses

Kiirendage projekti kasutuselevõttu, kasutades IEC 62443 sertifitseeritud inseneri- ja integratsioonitöövooge, mis standardiseerivad alajaama turvalisust ja vähendavad rakendusriski.

Vastake regulatiivsetele nõuetele kindlalt

Võimaldage täielik vastavus rahvusvahelistele ja piirkondlikele standarditele (sh IEC 62443 ja ISO/IEC 27001) dokumenteeritud ja auditeeritava turvaraamistiku kaudu.

Võimaldab turvalist digitaliseerimist ulatuses

Võtta kasutusele uued digitaalsed ja automatiseerimistehnoloogiad turvalisel alusel, mis on loodud tervikliku ja otsast lõpuni küberturvalisuse lähenemisviisiga energiasüsteemide jaoks.

Soovitatavad võimalused