Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Miks lineaarsed soojusandurid?

FibroLaser lineaarne soojuse tuvastamise süsteem on loodud väljakutsetesse keskkondadesse nagu tunnelid, parkimisgaraažid ja kaabliplaadid, et tagada tulekahju kiire tuvastamine ja täpne lokaliseerimine, kaitstes elusid ja varasid.

Tulekahjud keerukates keskkondades nõuavad kiiret ja täpset tuvastamist ja lokaliseerimist, mida sageli raskendavad tugev tuul või elektromagnetilised häired. FibroLaser lineaarne soojuse tuvastamise süsteem lahendab selle, kasutades täpsete temperatuurianduritena klaaskiust kaableid. See mõõdab nii konvektsiooni kui ka kiirgussoojust, pakkudes usaldusväärset tuvastamist isegi karmides tingimustes.

FibroLaser lineaarne soojuse tuvastamise süsteem pakub:

  • Tugev anduritehnoloogia, mis suudab edukalt töötada nii niiskes või korrodeerunud keskkonnas kui ka elektromagnetiliste häiretega.
  • Kiire tuvastamine ühe sekundi jooksul, võimaldades ohutussüsteemide kiiret aktiveerimist.
  • Vähendatud tegevuskulud minimaalsete elutsükli kulude ja hooldusvaba anduritehnoloogia abil.

Peamised eelised

Süsteemilahendus — süstemaatiliseks kaitseks

Tervikliku lahendusena sisaldab FibroLaser juhtivat anduri- ja signaalitehnoloogiat alates pettuvabast tuletuvastusest ja lokaliseerimisest kuni kustutussüsteemi automaatjuhtimiseni.

Põhjalik — kõik, mida vajate tulekaitseks

Siemens pakub terviklikke lahendusi ühest allikast rakenduste jaoks spetsiaalsetes keskkondades (nt tunnelid). See tagab kõigi süsteemide sujuva koostoime ja toimimise.

Kulutõhusus — kogu elutsükli jooksul

FibroLaser on loodud paljude aastate usaldusväärseks tööks minimaalsete elutsükli kuludega. Kvalifitseeritud eksperdid kasutavad planeerimiseks VDS-testitud tarkvara ja installitud anduritehnoloogia on 100% hooldusvaba.

Kogemus - ainulaadne kogu maailmas

Rohkem kui 10-aastase kogemusega Siemens on liinitüüpi soojusdetektoritega soojuse tuvastamise teerajaja. Siemensil on ka turul suurim paigaldatud baas, mille pikkus on üle 2000 km ja üle 1200 kontrolleri.

Soovitatavad võimalused

Usaldusväärsus kogu vahemaa ulatuses kuni 20 km

Liinitüüpi soojuse tuvastamise süsteemina pakub FibroLaser püsivat ohutust kogu paigalduse ulatuses — tuvastusala pikkus on kuni kaks korda 10 km. See vastab uusimatele liini tüüpi soojuse tuvastamise standarditele. Lai valik rakendusi VD-de sertifitseerimise kaudu vastavalt Pr EN 54-22, FM akrediteerimisele ja kohalikele tavakoodeksidele.

Usaldusväärne soojuse tuvastamine tänu tugevale anduri tehnolile

FibroLaser tagab tugevate andurite abil väga usaldusväärse soojuse tuvastamise isegi karmides tingimustes, nagu niiskus, korrosioon või mustus. Täpsus on vähenenud ka elektromagnetiliste häirete korral, nt kaablialustes või raudteetunnelites.

Kiire tuvastamine ja täpne lokaliseerimine

FibroLaser on tundlik konvektsiooni ja kiirgussoojuse suhtes. Neid analüüsitakse täpselt ühe sekundi jooksul kuni 0,5 meetrini. Süsteem on petlike nähtuste suhtes väga immuunne ning suudab tegelikke tulekahjusid väga kiiresti ja täpselt leida. Samuti on see võimeline kõrvaldama valehäireid.

Usaldusväärne murettekitav ja tõhus reaktsioon

Kiire ja usaldusväärse muretsemise ja evakueerimise jaoks saab juhtimiskeskuse hoiatamiseks määratleda eelhäireid. Tõhusaks sekkumiseks annab FibroLaser tuletõrjeosakonnale olulist teavet, näiteks tulekahju täpne asukoht, selle ulatus ja leviku suund. Tulehäire- ja juhtimiskäsklused edastatakse standardse liidese kaudu.