Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Miks Siemens aspireerivad suitsuandurid?

Siemensi aspireerivad suitsuandurid (ASD) pakuvad väga varajast tulekahju tuvastamist, et kaitsta kriitilist infrastruktuuri nõudlikes rakendustes. Kahe lainepikkusega tehnoloogia aitab ettevõtetel säilitada järjepidevust, vältides valehäireid ja tuvastades varakult elektrolüütide

Siemensi ASD-d pakuvad turul suurimat katvusala, kus üks üksus jälgib ulatuslikku kuni 6700 m² suurust ruumi. Neid on saadaval mitmesugustes mudelites, mis vastavad teie vajadustele:

  • FDA221: Hargnenud toru kogupikkus seadme kohta: 120 m
  • FDA222: Hargnenud toru kogupikkus seadme kohta: 200 m
  • FDA241: Hargnenud toru kogupikkus seadme kohta: 120 m
  • FDA242: Hargnenud toru kogupikkus seadme kohta: 400 m
  • FDA261: Hargnenud toru kogupikkus seadme kohta: 800 m
  • FDA262: Hargnenud toru kogupikkus seadme kohta: 1200 m

Kõik seadmed vastavad standarditele EN 54-17 ja EN 54-20 ning neil on VD-heakskiit. Mitmel on SL2 küberturvalisuse sertifikaat.

A Siemens ASD-plus modular system with various components and connections.

Peamised eelised

Saavutage võrratu täpsuse

Määratlege uuesti suitsu varajase tuvastamise standardid täppistehnoloogiaga, mis eristab suitsu ja petlikke materjale, et vältida valehäireid ning tuua hoone- ja ettevõtete omanikele meelerahu.

Kulutõhususe ja jätkusuutlikkuse suuren

Asendage olulised osad modulaarse funktsiooniga, mis suurendab kulutõhusust ja säilitab süsteemi pideva funktsiooni - teie tuleohutuse oluline kiht - vähendades samal ajal teie keskkonnajalajälge.

Avastage ulatuslik planeerimistugi

Tuginege meie laiale tugivalikule, alates dokumentidest kuni tööriistade ja andmeteni - kõik, mida vajate oma järgmise tulestrateegia projekti enesekindlalt kavandamiseks.

Soovitatavad võimalused

Select...
Original image: Data-center-server-racks-and-cabinets.jpg with UUID:de9d1d49-a8ea-492a-b187-96c3703b3f12

Andmekeskuste aspireerivad suitsuandurid

Andmekeskustes võivad suured õhuvoolud tuvastamist takistada. ASD detektorid paigutatakse sinna, kus õhuvoolud suunavad suitsu, võimaldades väga varajast ja usaldusväärset tuvastamist.

Tutvuge seotud ressursside ja toodetega

Loe

Lendleht | ASD ülevaade

Valge raamat
| Amoreeriva suitsu tuvastamine

Tööriistad

Projektid | Tuletõrjesüsteemide ehitaja

Tühi