Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Miks ACEND Notification?

ACEND Notification on siseruumides kasutatavate teavitusseadmete portfell, mis maksimeerib reisijate ohutust hädaolukordades, vähendades samal ajal kulusid. Tänu väiksemale voolutõmbele vajate vähem toiteallikaid — vähendades esialgseid paigalduskulusid ja käimasolevaid tegevuskulusid. Tagurpidi ühilduvus olemasolevate Siemensi süsteemidega tähendab, et saate taskukohaselt uuendada ilma oma tegevust häirimata.

Peamised eelised

Kuni 35% väiksem vooluhulk kui Siemens SL2 seadmetel

Ühildub Siemensi praeguse portfelliga

Paindlik, väljale kohandatav riistvara

Elegandid ja visuaalselt atraktiivsed seadmed

Soovitatavad võimalused

ACENDi tavapärase teatise kasutamise alustamine

acend-intelligentse seadme sarv 1920x1080 01

Sarv

  • 12 ainulaadset tooni
  • Ühe jõugu kinnitamine
acend-intelligent-seadme-stroob 1920x1080 02

Strobe

  • 15 - 185 küünlad
  • 20 ms impulsi laius
  • Ühe jõugu kinnitamine
acend-intelligent-seadme-sarv-stroob 1920x1080 03

Sarve stroob

  • 15 - 185 küünlad
  • Ühe jõugu kinnitamine
  • 12 ainulaadset tooni
acend-intelligent-seadme-kõlar 1920x1080 04

kõlar

  • 300 - 8.000 Hz
  • 1/8 kuni 2W
  • 15 - 185 küünlad
  • Kõrge truudsus
acend-intelligent-seadme-kõlari-stroob 1920x1080 05

Kõlari strobe

  • 300 - 8.000 Hz
  • 1/8 kuni 2W
  • 15 - 185 küünlad
  • Kõrge truudsus
acend-intelligent-seadme-madala sagedusega heli 1920x1080 06

Madala sagedusega helisignaal

  • 520 Hz LF-toon magamiskohtade jaoks
acend-intelligent-seadme-madala sagedusega helira-stroob 1920x1080 07

Madala sagedusega helisignaali stroob

  • 520 Hz LF-toon magamiskohtade jaoks
  • 15 - 185 küünlad

Korduma kippuvad küsimused