Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Ohutuse testimine

Meie ohutuskatsetusteenused Hollandis Helmondis on EN ISO/IEC 17025 akrediteeritud (registreerimisnr. L547) ja mis on määratud sertifitseerimiseks RDW (E4) ja KBA (E1) akrediteeritud laboris ning meie testimisrajatised võimaldavad meil ettevõttesiseselt läbi viia terve rida katseid.

Juurdepääs akrediteeritud testi

Meie ohutuskatsetusteenused Hollandis Helmondis on EN ISO/IEC 17025 akrediteeritud (registreerimisnr. L547) ning sertifitseerimiseks mõeldud RDW (E4) ja KBA (E1) testimiskeskus pakub laia valikut ohutuskomponentide ja süsteemide katseid: kiivritest kuni täielike turvasüsteemideni. Lisaks arendustöödele pakume ka lõplikku sõltumatut kontrollimist teie toote vastavuse ülemaailmsetele standarditele.

Lisaks konkreetsete ohutuskomponentide testimisele testime ka üldist sõiduki ohutust. Üle 30-aastase kogemusega pakume simulatsioonitarkvara ning täiendavaid teadmisi ja tööriistu erinevate passiivsete ja aktiivsete ohutussüsteemide väljatöötamiseks, projekteerimiseks, testimiseks ja valideerimiseks. Meie katserajatised on täielikult varustatud mitmesuguste katsete tegemiseks autotööstuses, nii sise- kui ka välistingimustes.

A visual of a component testing facility.

Passiivse ohutuse testimine

Laste turvasüsteemi testimine ja homologeerimine

Kiivri testimine ja homologeerimine

Turvavööde testimine ja homologeerimine